Productlijst AC-aansluittechniek voor veldbekabeling

Filters

21 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Hier selecteert u de buitendiameter van de aan te sluiten kabel, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Hier selecteert u de buitendiameter van de aan te sluiten kabel

Hier selecteert u de buitendiameter van de aan te sluiten kabel

Kabeldiameter

Koppelconnectoren - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 12 mm, max. kabeldiameter: 16 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 16 mm, max. kabeldiameter: 21 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 12 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 12 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 12 mm, max. kabeldiameter: 16 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 16 mm, max. kabeldiameter: 21 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Teststekers - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

PRC-teststeker, 2000 steekcycli, handmatig te ontgrendelen, zwart, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 8 mm ... 21 mm.

Teststekers - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

PRC-teststeker, 2000 steekcycli, zwart, handmatig te ontgrendelen, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, met schroefaansluiting voor kabels met buitendiameters van 8 mm ... 21 mm.

21 Treffers