Productlijst AC-aansluittechniek

Filters

52 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Koppelconnectoren - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 16 mm, max. kabeldiameter: 21 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Apparaatconnector achterwand - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Ronde connectoren (apparaatzijde), artikelfamilie: PRC, Apparaatconnector achterwand, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: crimpaansluiting, soort contact: stift

Koppelconnectoren - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 12 mm, max. kabeldiameter: 16 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 12 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Afdekkap - PRC COVER M - 1409237

Beschermkap, artikelfamilie: PRC, Afdekkap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart. Geschikt voor connectoren (MS)

Koppelconnectoren - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 12 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 12 mm, max. kabeldiameter: 16 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 16 mm, max. kabeldiameter: 21 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Koppelconnectoren - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Ronde connectoren (kabelzijde), artikelfamilie: PRC, Koppelconnectoren, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, soort contact: bus, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm. Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

52 Treffers