De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Connectoren en kabels

Connectoren

Een grote verscheidenheid aan connectors: van veelzijdige ronde connectors (M5 tot M58) tot data-, batterijopslag- en fotovoltaïsche connectors en industriële connectors voor zwaar gebruik. Het connectorassortiment van Phoenix˽Contact biedt oplossingen voor industriële en semi-industriële toepassingen. Het wordt afgerond door toepassingsspecifieke connectorsystemen alsmede confectioneerbare en geprefabriceerde kabels en leidingen.

Uw voordelen

  • Veel toepassingsmogelijkheden dankzij talrijke bouwvormen en modulaire systemen
  • Hoge betrouwbaarheid door uitstekende kwaliteit en jarenlange knowhow
  • Innovatieve en tijdbesparende aansluitsystemen voor apparaten in alle gebruikelijke, industriële beschermklassen
  • Hoge flexibiliteit dankzij klantspecifieke aanpassingen
  • Competente design-in-ondersteuning
Persoon bij de configurator voor heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON

Configuratoren

Aangepaste connectoren in enkele muisklikken: creëer uw eigen productvariant met behulp van onze intuïtieve configuratoren.

Nieuwe producten

Contactblokmodule voor toepassingen met hoge stromen
HEAVYCON-connectoren voor datacenters
Energieverdeler van de serie PRC 20
Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR
Gekleurde RJ45-patchkabels
Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen
Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren
Connectoren van de BPC-serie die zijn beveiligd tegen ompoling
Insteekbare HEAVYCON CME-kabelverbinders
Contactinzetmodule met functie voor heavy-duty connectoren
Contactinzetmodule met functie voor heavy-duty connectoren
Contactblokken voor testtaken in middenspanningsschakelinstallaties
Contactblokmodule voor toepassingen met hoge stromen
Modulaire contactblokken voor gegevensoverdracht
Installatieconnector QPD STAS 3
M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen
Meervoudige wartels voor heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO
Contactblokken voor HEAVYCON D7-connectoren
DC-connectoren van de ArcZero-serie
Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren
Geconfectioneerde IPD-installatiekabels

HEAVYCON Power-contactblokmodulen

Individuele aansluiting voor toepassingen met hoge stromen

Met de contactblokmodulen voor HEAVYCON heavy-duty connectoren kunt u betrouwbaar stromen tot 300 A overdragen. Door andere modulen voor signaal-, gegevens- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, kunt u uw eigen interface op maat maken.

Belangrijkste kenmerken

  • Modulen met crimpaansluiting tot 95 mm²
  • Module met Push-in-aansluiting tot 16 mm²
  • Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
  • Nominale spanning en stroom: tot 1000 V en 300 A
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Innovatieve vergrendeling en ontgrendeling van de crimpcontacten zonder gereedschap
  • Zeer compacte modulaire interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing
  • Snelle en veilige aansluiting, ook bij beperkte ruimte of in ingebouwde toestand
  • Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van aders tot 16 mm² met Push-in Technology
  • Steekcompatibel met de marktstandaard

HEAVYCON-connectoren voor datacenters

Krachtig, compact, energie-efficiënt

HEAVYCON-industriële connectoren voor datacenters optimaliseren de energieverdeling van de PDI naar het IT-rack. De compacte, heavy-duty connectoren bieden een robuuste energieoverdracht tot 70 A. Lagere contactweerstanden verminderen de energiebehoefte en de warmteontwikkeling.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale stroom/spanning: 70 A/690 V
  • Aantal polen: 4 + PE
  • Aderdoorsnede: 6 mm² ... 25 mm²/10 AWG ... 4 AWG
  • Crimpaansluiting
  • Montage met Click-in-vergrendeling
  • Kabelwartel M32 of M50 geïntegreerd, met of zonder trekontlasting
  • Beschermklasse: IP66

Uw voordelen

  • Ruimtebesparende bekabeling dankzij compactere bouwvorm
  • Korte installatietijd dankzij eenvoudige installatie zonder gereedschap met click-in-vergrendeling
  • Verlaag de kosten van onderdelen met contactblokken met vaste polen
  • Optimale vermogensoverdracht en energiebesparing tot en met 60% dankzij de lagere contactweerstand van de crimpcontacten
  • Minder koelbehoefte door minder warmteontwikkeling

Steekbare energieverdeler tot 20 A

Voorgemonteerd voor snelle installatie

De voorgeconfigureerde stroomverdeler maakt een eenvoudige en tijdbesparende installatie mogelijk met connectoren uit de PRC 20-serie. De voorgeconfigureerde verdeler is verkrijgbaar in 16 varianten en kan eenvoudig worden geïnstalleerd met Plug-and-play.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale spanning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Nominale stroom: 20 A
  • Beschermklasse tot IP69
  • Categorie van schokbestendigheid: IK08 (-25 °C)
  • 2- tot 5-polig
  • Polarisatie: mechanisch en kleurgecodeerd
  • Aantal ingangen: 1
  • Aantal uitgangen: 2

Uw voordelen

  • Weinig installatiewerk op de bouwplaats dankzij Plug-and-play
  • Minder bedradingsfouten dankzij 100% controle in de productie
  • Handmatige vergrendeling en vergrendeling met gereedschap voor meer flexibiliteit op locatie
  • 'Plug-and-forget' door het gebruik van bewezen materialen
  • Veilig gebruik, zelfs in extreme omgevingsomstandigheden

Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

Verhoogt de efficiëntie in de productie

De haakse connector van 90° in M12 is ontworpen voor geautomatiseerde productie en maakt efficiënte assemblageprocessen mogelijk. Dankzij het gebogen design kan de nieuwe connector flexibel op de printplaat worden geplaatst en dus ook in kleine ruimtes worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

  • Haakse bouwvorm
  • Voor reflow (THR) verwerking
  • Spanningen tot 250 V
  • Stroomsterktes tot 4 A
  • Beschikbaar in polarisaties A en D
  • 4-, 5- en 8-polig
  • Niet-afgeschermde versie
  • Invers connectorbeeld

Uw voordelen

  • Geschikt voor pick-and-place: geautomatiseerde plaatsing op de printplaat helpt de efficiëntie in de productie te verhogen
  • Geoptimaliseerd design: verschoven zwaartepunt, dus 'krachtvrij' op de printplaat staan zonder vergrendelingshaken
  • Flexibel: eenvoudige plaatsing en uitlijning op de printplaat, zelfs in kleine ruimtes
  • Modulair: compatibel met de beschikbare behuizingen

Gekleurde RJ45-patchkabels

Voor toepassingen in de schakelkast

Phoenix Contact breidt zijn programma uit met gekleurde patchkabels van de RJ45 BUILDING-serie. De nieuwe kabels in de acht kleuren wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart bieden gekleurde alternatieven voor CAT6A-toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Kleuren: wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart
  • Gegevensoverdracht tot 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengtevarianten van 0,3 tot 50 m
  • Geïntegreerde vergrendelhaakbescherming

Uw voordelen

  • Perfect geschikt voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen, bijv. in schakelkasten
  • Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
  • Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare vergrendelhaakbeveiliging
  • Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen

De omvormer beveiligd tegen ompoling aansluiten

De nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik op accuomvormers. De DC-connectoren die zijn beveiligd tegen ompoling, voorkomen de verkeerde aansluiting op de gewone PV-aansluittechniek evenals kortsluiting van de accupolen.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale stroom tot 60 A
  • Nominale spanning: 1500 V DC
  • Aderdoorsnede: 6 mm² … 16 mm²
  • Beschermklasse: IP66/68 (2 m/2 h)
  • Steekcycli: 100

Uw voordelen

  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Niet verkeerd steken: accuaansluiting die is beveiligd tegen ompoling dankzij mechanische polarisatie
  • Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
  • Verschillende kleuren: gemakkelijkere identificatie van de accupolen

Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren

Geschikt voor THT-golfsolderen en THR-solderen

De nieuwe RJ45-printplaatconnectoren met geïntegreerde transformator zijn geschikt voor golfsoldeer- (THT) en reflow- (THR) verwerkingsprocessen. Ze breiden het bestaande programma uit met gefilterde RJ45-varianten in het industriële design voor toepassingen tot en met 1 Gbit/s.

Belangrijkste kenmerken

  • 90°- en 180°-singleport-printplaatconnectoren
  • Voor verwerking d.m.v. golfsolderen (THT) en reflow-solderen (THR)
  • Optioneel met led en schermveer
  • Filtervarianten voor alle gangbare Ethernet-toepassingen
  • Datasnelheden tot 1 Gbit/s
  • Robuust Industrial-design

Uw voordelen

  • Vereenvoudigd Ethernet-designproces dankzij geïntegreerde filtering
  • Minder printplaatcomplexiteit en minder EMC-risico's
  • Geautomatiseerde verwerking dankzij reflow-soldeermogelijkheid
  • Dankzij de grote verscheidenheid aan producten is voor elke applicatie de optimale variant beschikbaar
  • Gewapend voor veeleisende toepassingen dankzij industrieel design

Accupoolconnectoren

Veilige aansluitingen voor energieopslagsystemen

De connector uit de BPC-serie die is beveiligd tegen ompoling, is ideaal voor gebruik in een batterijopslag. Dankzij de draaibaarheid, aanraakveilige contacten en mechanische polarisatie biedt de eenpolige connector een bijzonder hoge flexibiliteit en veiligheid bij het aansluiten van batterijmodulen.

Belangrijkste kenmerken

  • nominale stroom tot 400 A
  • Nominale spanning: 1.500 V
  • Aderdoorsnede: 16 mm² … 120 mm²
  • vervuilingsgraad 2
  • beschermklasse IP 65 / IP67
  • Steekcycli >100
  • Mechanische en gekleurde polarisatie
  • Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94

Uw voordelen

  • Foutloze aansluiting dankzij mechanische en gekleurde polarisatie
  • Betrouwbare installatie dankzij waterdichtheid en aanraakveilige contacten
  • Consistente krachtoverdracht dankzij hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Flexibiliteit dankzij 360°-rotatie en verschillende aansluitmethoden
  • Voldoet aan alle relevante normen voor energieopslag: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Insteekbare kabelverbinder

Eenvoudige bekabeling in de schakelkast

De insteekbare HEAVYCON CME-kabelverbinders bieden meer efficiëntie bij de schakelkastbekabeling. Sluit tijdens de klemmenstrookproductie tot 108 aders direct aan met de kabelverbinder. Sluit de kabelbomen eenvoudig aan in de schakelkast door ze simpelweg in te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Aantal polen 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Crimpaansluiting
  • Beveiligde aansluiting dankzij vergrendelingselement
  • Veilige contactgeleiding door trechtermat

Uw voordelen

  • Hoge tijd- en kostenbesparingen, omdat de klemmenstroken direct tijdens de productie op de connectoraansluiting worden aangesloten
  • Snelle vervanging van klemmenstroken door eenvoudig losmaken van de kabelverbinders
  • Voorkomen van per ongeluk losmaken van de aansluiting dankzij vergrendelingselement
  • Ook bij schuin insteken contactfouten voorkomen, door veilige centrering van de contacten met trechtermatten

Contactinzetmodulen met functie

Overbruggen, scheiden en beveiligen in het veld

De modulaire contactblokken met functieschacht en scheidingszone voor HEAVYCON heavy-duty connectoren bieden veel flexibiliteit. Breng de functie van de schakelkast naar het veld en realiseer de potentiaalbrug of stel het vermogen direct veilig aan de toepassing.

Belangrijkste kenmerken

  • Multifunctionele scheidingszone
  • Dubbele functieschacht
  • Push-in-aansluittechniek
  • 5-polig
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Bespaar ruimte en verminder bekabeling met decentrale opbouw
  • Eenvoudige energieoverdracht en stringbeveiliging direct in het veld
  • Meer flexibiliteit: de scheidingszone voor zekerings-, componenten- en scheidingsstekers
  • Snelle aderaansluiting zonder gereedschap - met Push-in Technology
  • Individuele interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één connector

Aanbouwbehuizingen met schroefdraad

Eenvoudige, tijdbesparende montage

HEAVYCON D7-aanbouwbehuizingen met schroefdraad besparen aanzienlijk veel tijd tijdens de montage. Ze worden gemakkelijk bevestigd in ronde wanduitsparingen met een M25- of M32-contramoer of in motoren en apparaten geschroefd met een overeenkomstige schroefdraad.

Belangrijkste kenmerken

  • Spuitgietaluminium- en kunststof behuizing
  • Insteekbare interface
  • Voor M25- of M32-wanduitsparingen
  • Bouwgrootte D7
  • Haakse en rechte uitvoering
  • Beschermklasse IP66, IP67
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +125 °C
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Aanzienlijke tijdbesparing dankzij eenvoudige en comfortabele montage in de ronde wanduitsparing
  • Het insteekbare alternatief voor de bestaande kabelwartel biedt meer flexibiliteit bij de bekabeling en het onderhoud
  • Ruimtebesparende bekabeling in kleine ruimtes dankzij compacte bouwvorm
  • Optimale IP- en EMC-bescherming zorgen voor een betrouwbaar en veilig bedrijf van uw systeem

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

Betrouwbare controle van stroomtransformatoren

De vastpolige en modulaire HEAVYCON TSC-contactblokken zijn ontworpen voor meet- en testtaken op het gebied van beschermingstechniek voor middenspanningsschakelinstallaties. Ze worden direct op de schakelkast bevestigd als kortstondige of langdurige connector met een hoge IP-bescherming.

Belangrijkste kenmerken

  • Varianten met vaste polen met schroefaansluittechniek
  • Modulaire varianten met Push-in-aansluittechniek
  • Kan worden gebruikt in kunststof en metalen behuizingen
  • Voorijlende, automatische transformatorkortsluiting

Uw voordelen

  • Betrouwbare stroomtransformatorcontrole op lange termijn dankzij robuuste connectorbehuizingen
  • Eenvoudige aderaansluiting zonder gereedschap met Push-in Technology
  • Maximale veiligheid door voorijlende en automatische transformatorkortsluiting
  • Ruimtebesparend dankzij de combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één connector
  • Veilig gebruik bij hoge IP-vereisten dankzij beschermklasse IP66, IP67 en IP69

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

Individuele aansluiting voor toepassingen met hoge stromen

Met de contactblokmodulen voor HEAVYCON heavy-duty connectoren kunt u betrouwbaar stromen tot 100 A overdragen. Door andere modulen voor signaal-, gegevens- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, kunt u uw eigen interface op maat maken.

Belangrijkste kenmerken

  • HC-M-01-PT met Push-in-aansluiting tot en met 16 mm²
  • HC-M-01-CT met crimpaansluiting met 35 mm²
  • Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
  • Nominale spanning en stroom: 1000 V bij 100 A
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van aders tot 16 mm² met Push-in Technology
  • Zeer compacte modulaire interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing
  • Snelle en veilige aansluiting, ook bij beperkte ruimte of in ingebouwde toestand
  • Innovatieve vergrendeling en ontgrendeling van de crimpcontacten zonder gereedschap
  • Steekcompatibel met de marktstandaard

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

Krachtige gegevensoverdracht

De nieuwe HEAVYCON-contactblokmodulen bieden u meer mogelijkheden voor betrouwbare highspeed-gegevensoverdracht. USB-interfaces worden direct met patchkabel in de connector geïntegreerd. Krachtige Mbit- en GBit-modulen ondersteunen een scala aan leidingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Brede dekking van verschillende USB-patchkabels
  • Mbit-module kan worden gebruikt met 4- of 8-polige leidingen van 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Afscherming naar keuze geïsoleerd of met PE-potentiaal
  • Geschikt voor alle moduleframes
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Eenvoudige montage met het innovatieve snap-in-moduleframe
  • Optimale tolerantiecompensatie dankzij verende USB-interfaces
  • GBit-modulen dragen gegevens voor highspeed-toepassingen snel en betrouwbaar over
  • Individuele, compacte interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing
  • De modulen en frames zijn compatibel met de marktstandaard

Installatieconnector QPD STAS 3

Eenvoudige jaloezie- en markiesaansluiting

De confectioneerbare installatieconnectoren QPD STAK/STAS 3 zijn speciaal ontworpen voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen. Dankzij de IDC-aansluiting is de installatie in een handomdraai, zonder strippen of schroeven gebeurd.

Belangrijkste kenmerken

  • QUICKON-snelaansluittechniek (IDC)
  • 4-polig (3-polig + PE)
  • Spanning: 400 V
  • Stroom: 16 A
  • Beschermklasse: IP54
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +100 °C

Uw voordelen

  • Tot 80% tijd besparen bij het aansluiten op de locatie
  • Eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • Zeer betrouwbaar dankzij de robuuste en trillingsbestendige behuizingen

M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen

Eenvoudige en ruimtebesparende gegevensoverdracht

De confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen bieden een veilige high-speed-gegevensoverdracht en overtuigen door hun extreem kleine benodigde ruimte. Dankzij de snelvergrendeling gaat de installatie zonder moeite door de stekker gewoon in het apparaat te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-Pull-binnenvergrendeling
  • Compacte crimpaansluiting
  • X-gepolariseerd voor Ethernet-toepassingen
  • Aantal polen: 8
  • Aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360°-afscherming
  • Rechte en haakse uitvoeringen
  • Beschermklasse: IP65, IP67

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie: snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij beperkte ruimte
  • Hoge ruimtebesparing: extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
  • Veilig gebruik: betrouwbare 360°-schermaansluiting
  • Robuuste verbinding: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelastingen
  • Uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid

Meervoudige wartels voor heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO

Maximale flexibiliteit bij de bekabeling

Met meervoudige wartels voor HEAVYCON EVO-heavy-duty connectoren leidt u eenvoudig verschillende kabels naar uw schakelkast via slechts één steekbare interface. De variabele montage zonder gereedschap bespaart tijd en biedt een hoge mate van flexibiliteit.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor kunststof HEAVYCON EVO-behuizingen van serie B
  • Mogelijke klembereiken: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm en 10 mm … 15 mm
  • Materiaal wartel: PA
  • Materiaal kabelafdichting: TPE SEBS
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +100 °C
  • Beschermklasse: IP65

Uw voordelen

  • Bespaar tijd en geld: eenvoudige montage van de kabelwartel zonder gereedschap
  • Meer flexibiliteit: bepaal de richting van de kabeluitgang direct op de montagelocatie en voeg later gemakkelijk kabels toe
  • Eenvoudige verwerking: verschillende kabels worden moeiteloos door doorboorde membranen geschoven
  • Veilig, betrouwbaar gebruik: hoge beschermklasse door membraandichting en bevestiging met kabelbinder

Contactblokken voor HEAVYCON D7-connectoren

Compacte signaal- en vermogensoverdracht

Met de HEAVYCON D7-connector kunt u signalen en vermogen overdragen, zelfs bij beperkte ruimte. Nieuwe Push-in-contactblokken in pooltal 5(+PE) en vermogenscontactblokken in pooltal 2(+PE) met max. 40 A/830 V vullen het productenprogramma aan.

Belangrijkste kenmerken

  • Q05-I-PT met Push-in-aansluiting ook voor PE-contact
  • Q02-I-AT met axiale schroefaansluiting met groot doorsnedebereik
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +125 °C
  • Geschikt voor behuizingen uit de D7-serie (kunststof of metaal)
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap met Push-in Technology
  • Snelle en veilige aansluiting, ook bij beperkte ruimte of in ingebouwde toestand
  • Voordelige en snelle polarisatie met kunststof profielen
  • Steekcompatibel met de marktstandaard

Gelijkstroomconnectoren met ArcZero-technologie

Veilig aansluiten en loskoppelen onder belasting

De DC-connector kan onder belasting veilig worden aangesloten en losgekoppeld. De ArcZero-technologie beschermt betrouwbaar tegen gevaarlijke vlambogen. Het steken en scheiden onder belasting maakt de volledige uitschakeling van geselecteerde componenten mogelijk en zorgt zo voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluitdoorsnede van 1,5 tot 6 mm²
  • Nominale spanning 400 / 800 V DC
  • Nominale stroom 20 A
  • Tot en met 1000 steekcycli
  • VDE-toelating

Uw voordelen

  • Veilig aansluiten en loskoppelen onder belasting
  • Snelle scheiding van vrijhangende verbindingen
  • Tijdbesparend onderhoud of vervanging van aangesloten apparaten
  • Robuust ontwerp voor buiten, ook voor extreme omstandigheden
  • Bijzonder duurzaam en zuinig

Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren

Eenvoudige aansluiting met Push-Lock-technology

Twee toonaangevende technologieën in één M12-connector: de confectioneerbare M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling en Push-Lock-aansluiting maken een comfortabele aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk en bieden een veilige installatie door eenvoudig rechtstreeks in de apparaatpoort in te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Installatie: Push-Pull-snelvergrendeling
  • Aansluitmethode: Push-Lock-aansluittechniek
  • Dataconnector: PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), D-gecodeerd, 4-polig, afgeschermd, recht en haaks
  • Signaalconnectoren: A-gecodeerd, 4- of 5-polig, afgeschermd en niet-afgeschermd, recht en haaks
  • Aansluitdoorsnede: 0,14 tot 0,75 mm²
  • Temperatuurbereik: -40 tot +85 °C

Uw voordelen

  • Snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij weinig ruimte
  • Met connectoren in stift- en busvarianten realiseert u vrijhangende verbindingen
  • Aansluiting zonder gereedschap van massieve en flexibele aders met en zonder adereindhuls
  • Intuïtieve aderaansluiting door kleur- en numerieke polarisatie van de contacthendels
  • Langdurig stabiele en trillingsbestendige PE-koppeling en 360°-afscherming

Geconfectioneerde IPD-installatiekabels

Snelle en eenvoudige energieverdeling

Beleef een eenvoudige energieverdeling zonder gereedschap met het IPD-installatiesysteem. Geconfectioneerde IPD-kabelmodulen maken het installeren eenvoudiger, vooral bij grote bekabelingsprojecten, en ondersteunen een snelle inbedrijfstelling.

Belangrijkste kenmerken

  • Aantal polen: 2+PE; 4+PE
  • Spanning/stromen:
    3-polig: 450/500 V; tot 16 A
    5-polig: 450/600 V; tot 16 A
  • Push-Lock-aansluiting
  • Beschermklasse: IP66, IP68
  • Kabellengte: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianten met stift op busconnector of vrij kabeleinde

Uw voordelen

  • Comfortabele bediening zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Eenvoudige en veilige installatie dankzij de steekbare aansluiting met snelvergrendeling en mechanische polarisatie tegen verkeerd insteken
  • Hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen tot beschermklassen IP66 en IP68
  • Klantspecifieke varianten vanaf 1 stuks op aanvraag

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Belangrijke innovaties


Ons productenprogramma


Ronde connectoren voor de overdracht van signalen, data en vermogen

Ronde connectoren

Voor de industriële automatisering levert Phoenix Contact ronde connectoren in talrijke bouwgrootten. Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse confectioneerbaar: het brede productenprogramma biedt optimale oplossingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

  • Innovatieve hybrideconnectoren in M12 en M23
  • Signaalconnectoren 3- tot 19-polig in M5, M8, M12, M23 en 7/8"
  • Dataconnectoren in M8 en M12 voor overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
  • Power connectoren in M12 tot M58 voor stromen tot 16 A en spanningen tot 690 V
Connectoren voor energiebuffers voor aansluiting aan voor- of achterzijde

Connectoren voor energiebuffers

Installeer uw energiebuffersystemen snel, veilig en rendabel voor toepassingen tot 1.500 V – met accuconnectoren en connectoren voor verzamelrailaansluiting.

  • Connectoren voor energiebuffers voor aansluiting aan voor- of achterzijde
  • Nominale spanning tot 1.500 V DC resp. systeemspanning tot 1.500 V
  • Doorsnede: 16 mm² ... 25 mm²
  • Nominale stromen tot 200 A
  • Beschermklasse tot IP65
Dataconnectoren voor hoge transmissiesnelheden in de industrie en talrijke infrastructuurtoepassingen

Dataconnectoren

Voor een veilige en snelle dataoverdracht in de industrie, computercentra en infrastructuurtoepassingen levert Phoenix Contact dataconnectoren voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling. Connectoren, patchkabels alsmede toebehoren zijn beschikbaar voor alle gangbare veldbussen en netwerken.

  • Overdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s
  • Oplossingen voor IP20, IP65/67 en IP69K
  • Innovatieve hybride bekabeling
  • Patchpanel en rangeerverdeler voor 19"-montage
Verschillende ontwerpen van heavy-duty connectoren naast elkaar geplaatst

Heavy-duty connectoren

Heavy-duty connectoren beschermen uw interfaces en zorgen ook onder zware omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van energie, data en signalen. Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.

  • Geleidende metalen behuizingen met EMC-afscherming
  • Montage- en steekcompatibele tule- en aanbouwbehuizingen
  • Contactblokken met een vast aantal polen en modulaire contactblokken met diverse aansluittechnieken
  • Geleidende oppervlakken met EMC-afscherming
Verschillende installatieconnectoren

Installatieconnectoren

Onze installatiestekers maken een eenvoudige, flexibele en veilige energieverdeling mogelijk. Robuuste behuizingen en hoge beschermklassen tot IP69K maken de betrouwbare vermogensoverdracht mogelijk, ook buitenshuis en in vochtige omgevingen. Verschillende aansluittechnieken bieden de juiste oplossing voor elke toepassing.

  • IPD-installatieconnectoren met Push-Lock-aansluiting zonder gereedschap
  • QPD-installatieconnectoren met snelle IDC-aansluiting
  • PRC-installatieconnectoren met beproefde schroef- of crimpaansluiting
  • Voor stromen tot 40 A en spanningen tot 690 V
  • Voor kabels tot 5 x 6 mm²
Meerdere, diverse fotovoltaïsche connectoren naast elkaar voor veelzijdig gebruik in PV-systemen

Fotovoltaïsche connectoren

De fotovoltaïsche connectoren van Phoenix Contact hebben een breed toepassingsbereik: confectioneerbare AC- en DC-connectoren, apparaataansluitingen alsmede aansluittechniek voor fotovoltaïsche panelen, in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties (BIPV) en micro inverters maken complete aansluitoplossingen mogelijk.

  • AC- en DC-connectoren in beschermklasse IP66/68
  • AC- en DC-apparaataansluitingen in beschermklasse IP65/66/68
  • Doorvoer- en printklemmen voor stromen tot 309 A en spanningen tot 600 V(UL)
  • Aansluitsystemen voor BIPV en micro inverters
Verschillende ontwerpen van DC-connectoren

DC-connectoren

DC-connectoren van Phoenix Contact kunnen onder belasting veilig worden aangesloten en losgekoppeld. Ze beschermen betrouwbaar tegen gevaarlijke vlambogen. De insteekbaarheid onder belasting maakt de volledige uitschakeling van geselecteerde componenten mogelijk en zorgt zo voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

  • Voor doorsneden van 1,5 tot 6 mm²
  • Voor nominale spanningen tot 800 V en nominale stromen tot 20 A
  • Beschermingsklassen IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Confectioneerbare ventielstekers

Ventielstekers

Ventielstekers worden in de praktijk blootgesteld aan hoge belastingen door temperatuur- en mechanische invloeden evenals door contact met olie en vetten. Ons productassortiment is geoptimaliseerd voor deze veeleisende gebruiksomstandigheden.

  • Vijf verschillende bouwvormen (A, B, BI, C, CI) evenals voor drukschakelaars (AD)
  • Toepassingsgebied van 24 V AC/DC tot 230 V AC/DC.
  • Eenvoudige foutherkenning dankzij varianten met led
AT/ATM-, DT/DTM- en ISOBUS-connectoren

AT/ATM-, DT/DTM- en ISOBUS-connectoren

Sluit sensoren en actoren op landbouwmachines en bedrijfsvoertuigen betrouwbaar en flexibel aan. AT/ATM-connectoren, DT-/DTM-connectoren en ISOBUS-connectoren zijn speciaal ontworpen voor deze taken en zijn bestand tegen extreme omgevingsinvloeden. Het productassortiment maakt indruk door een robuust ontwerp, een grote keuze aan stekerconfiguraties en een gestandaardiseerde aansluiting, die insteekcompatibel met oplossingen van andere fabrikanten is.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- en 18-polige AT-connectoren voor de aansluitdoorsnede van 14 ... 20 AWG
  • ATM-mini-connectoren voor een kleinere aansluitdoorsnede van 16 ... 22 AWG
  • 9-polige AHDP-ISOBUS-connectoren met kabelwartel voor een kabeldiameter van 14 tot 18 mm

Aanverwante productgebieden

Verschillende kabels en leidingen uit het productenprogramma van Phoenix Contact
Verdelers, adapters en kabelverbinders voor signaaloverdracht, gegevensoverdracht en stroombekabeling
Klantspecifieke kabelconfecties
Aansluittechniek voor de laadinfrastructuur
Verschillende kabels en leidingen uit het productenprogramma van Phoenix Contact

Confectioneer uw connectoren zelf of gebruik voorgeconfectioneerde kabelvarianten. Naast het complete programma voor de veldinstallatie levert Phoenix Contact datakabels, hybride kabels alsmede signaal- en vermogenskabels op basis van koper- en lichtgeleiderkabels. Oplossingen voor de fotovoltaïsche energie, voor energieopslagsystemen en kabels per strekkende meter maken het productprogramma compleet.

Meer over kabels en leidingen
Verdelers, adapters en kabelverbinders voor signaaloverdracht, gegevensoverdracht en stroombekabeling

Maak gebruik van gangbare oplossingen voor de passieve veldbekabeling. Het omvangrijke productprogramma omvat verdelerboxen, spliceboxen, kabelverbinders, adapters en verdelers. Wij bieden u een grote variatie aan bouwvormen en interfaces voor koper- en lichtgeleiderkabeltoepassingen.

Meer over verdelers, adapters en kabelverbinders
Klantspecifieke kabelconfecties

Confectioneer uw kabels individueel voor uw toepassingen. Talloze bouwvormen, polarisaties en poolbezettingen maken klantspecifieke oplossingen mogelijk voor de overdracht van signalen, data en vermogen. U kunt uw geconfectioneerde kabels laten markeren volgens uw specificaties. Ook etikettering en verpakking met logo of barcode of zelfs geheel nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk.

Meer over klantspecifieke kabelconfecties
Aansluittechniek voor de laadinfrastructuur

Vermogen en gegevens optimaal koppelen: met onze aansluittechniek voor op printplaten gebaseerde thuisladers en laadpalen kunt u de voeding, laadkabel en datakabels snel bereiken en op locatie eenvoudig installeren. Korte installatietijden, permanent veilige aansluitingen en lage onderhoudskosten verhogen de beschikbaarheid en rendabiliteit van uw laadinfrastructuur.

Meer over aansluittechniek voor de laadinfrastructuur

Veelzijdige oplossingen voor deze branches


Twee mensen in het adviesgesprek

Apparaatfabrikanten

Een overzicht van ons aanbod voor apparaatfabrikanten. Wij bieden u een uitgebreid portfolio van aansluittechniek voor industriële of infrastructurele toepassingen.

Persoon houdt elektronische assemblage met verschillende apparaataansluitingen in de hand

Apparaataansluitingen in de gebouwenautomatisering

Talrijke toepassingen in slimme gebouwen worden toepassingen decentraal in één netwerk ondergebracht. Hiervoor zijn gestandaardiseerde apparaataansluitingen nodig, zodat de afzonderlijke gebouwensystemen en hun applicaties gemakkelijk en snel met elkaar kunnen communiceren. Vertrouw op intelligente verbindingsoplossingen voor slimme apparaataansluitingen: compact, conform de normen en gemakkelijk te onderhouden.

Bij uitstek geschikt voor verschillende toepassingen Wat de eisen voor uw toepassingen ook zijn, connectoren van Phoenix Contact bieden de passende aansluittechniek. Profiteer van betrouwbare en duurzame verbindingen, bijv. in deze toepassingen:

5G-router
Camerasysteem
Besturing
Frequentieomvormers
Energiebuffers
Lamp
Display
Voeding
Omvormers

Technologieën


Services


Automatisch scannen van productlabels

Efficiënte logistieke processen Vereenvoudig uw processen voor inkomende en uitgaande goederen

We ondersteunen uw geautomatiseerde logistieke processen met productlabels die de belangrijkste informatie, zoals artikelnummer, aantal, productiedatum, batch en land van herkomst eenvoudig weergeven als een scancode. Door de codes automatisch te scannen, vermindert u de handmatige werklast van uw logistiek personeel en verhoogt u uw productiviteit bij inkomende en uitgaande goederen.