AT/ATM-connectors, DT/DTM-connectors en ISOBUS-connectors

AT/ATM-connectors, DT/DTM-connectors en ISOBUS-connectors

Connectors voor landbouwmachines en bedrijfsvoertuigen moeten bestand zijn tegen extreme omgevingsinvloeden. De confectioneerbare AT/ATM-connectors, DT/DTM-connectors en ISOBUS-connectors zijn speciaal ontworpen voor deze taken en maken indruk met hun robuuste ontwerp. Het productprogramma biedt een grote keuze aan stekkerconfiguraties.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Onze confectioneerbare connectoren voor landbouwmachines en bedrijfsvoertuigen zijn momenteel alleen beschikbaar bij Phoenix Contact USA. Wijzig de taal- en landenselectie voor een overzicht van het productenprogramma. Klik in de website op de landenvlag bovenaan en ga in het gedeelte "Noord-Amerika" naar "Verenigde Staten van Amerika". Onze klantenservice geeft u graag meer informatie.

Uw voordelen

  • Eenvoudige, flexibele bekabeling van sensoren en actoren
  • Snelle, naadloze gegevensoverdracht en foutloze communicatie
  • Gestandaardiseerde interfaces en fabrikantonafhankelijke steekcompatibiliteit
  • Veilig gebruik dankzij hoge beschermklassen tot IP69K
  • Extreem robuust: bestand tegen olie, uv en ozon, hitte en kou
Overzicht AT-connectoren

AT-connectoren en ATM-connectoren

AT/ATM-connectoren voor zelfconfectionering breiden ons productassortiment uit met oplossingen voor bedrijfsvoertuigen en machines op de bouwplaats evenals in de land- en bosbouw. AT/ATM-connectoren hebben dezelfde specificaties als DT-connectoren, ook wel DEUTSCH-connectoren genoemd. Dit maakt de fabrikantonafhankelijke steekcompatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk. De robuuste, thermoplastische behuizingen bieden betrouwbare bescherming tegen water en vuil tot IP69K en onderscheiden zich vooral door een breed temperatuurbereik en uv-bestendigheid.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- en 18-polige AT-connectoren voor de aansluitdoorsnede van 14 ... 20 AWG
  • ATM-mini-connectoren voor een kleinere aansluitdoorsnede van 16 ... 22 AWG
ISOBUS-connectoren

ISOBUS-connectoren

ISOBUS is het gestandaardiseerde communicatieprotocol voor de aansluiting van elektronische systemen in land- en bosbouwmachines. ISOBUS-connectoren maken de fabrikantonafhankelijke, betrouwbare gegevensuitwisseling tussen sensoren, actoren en besturingen mogelijk. Met onze AHDP-kabelconnectoren voor ISOBUS-toepassingen kunnen apparaten in landbouwmachines snel en eenvoudig worden aangesloten en worden uitvaltijden verkort. De polyamide behuizing is schok- en trillingsbestendig en biedt een betrouwbare bescherming volgens IP67, IP69K in ingestoken toestand.

  • 9-polige connectoren met kabelwartel voor een kabeldiameter van 14 ... 18 mm en verschillende contacten (twee contacten van maat 8, twee contacten van maat 12, vier contacten van maat 16 en een voorgeconfectioneerde en overbrugde connector van maat 16)
  • Veel toebehoren zoals blindstoppen, beschermdeksels en afdekkappen