DC-laadkabel voor snelladers

DC-laadkabels
Terug naar Laadkabels en outlets

Categorieën

  • Productlijst DC-laadkabels
    DC-laadkabels

    CHARX connect – laadkabels volgens CCS type 1, CCS type 2 en GB/T, voor installatie aan de laadpaal, voor Mode 4-laden met gelijkstroom.

Zoeken in DC-laadkabels

Toon alle producten uit deze categorie

Laden binnen enkele minuten: onze DC-laadkabels CHARX connect worden gebruikt voor het snelladen van elektrische voertuigen met gelijkstroom. Naast laadconnectoren voor CCS-laadpalen (Combined Charging System) van het Type 1 en Type 2 bieden wij ook de GB/T-standaard voor China aan. Met behulp van gekoelde High Power Charging-laadconnectoren worden laadvermogens tot en met 500 kW bereikt. Zo wordt de voertuigaccu bij een HPC-laadpaal binnen enkele minuten opgeladen, om de elektrische auto snel weer met reikwijdte te laden.

Uw voordelen

  • Volledig productenprogramma voor CCS Type 1, CCS Type 2 en GB/T
  • Voor elke toepassing de juiste vermogensklasse – van de carport thuis tot restaurant langs de snelweg
  • Efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde vermogens- en meldcontacten
  • Geïntegreerde sensoren voor bewaking van de temperatuur bij de vermogenscontacten
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra met rubber beklede handgreepcomponenten
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Snelladen met gelijkstroom volgens Mode 4

Laadmode 4  

Laadmode 4

Bij het DC-snelladen worden normaal gesproken hoge laadvermogens overgedragen. Laadprocessen zijn binnen zeer korte tijd voltooid. DC-laadkabels volgens Laadmode 4 bestaan uit een voertuiglaadconnector en een open kabeluiteinde. Ze worden direct op laadpalen aangesloten, waarin een AC/DC-converter zit.

DC-laadkabels voor Noord-Amerika

CCS-voertuiglaadconnector Type 1 voor de Noord-Amerikaanse markt  

Gekoelde DC-laadkabel CCS Type 1

De laadkabels CCS Type 1 zijn ontwikkeld voor snel DC-laden volgens SAE J1772 en IEC 62196-3 voor de Noord-Amerikaanse markt. Zowel de voertuiglaadconnector als de kabel zijn UL-gecertificeerd.

De geïntegreerde hendelvergrendeling voorkomt veilig dat de voertuiglaadconnector tijdens het laadproces kan worden ontkoppeld.

Ongekoeld:

  • 40 A/1000 V DC (AWG)
  • 80 A/1000 V DC (AWG)
  • 200 A/1000 V DC (AWG)

Gekoeld – High Power Charging:

  • 500 A/1000 V DC (metrisch)

DC-laadkabels voor Europa

CCS-voertuiglaadconnector Type 2 voor de Europese markt  

Gekoelde DC-laadkabel CCS Type 2

In 2013 werd door de Europese Commissie een belangrijke overeenstemming voor de snellaadtechniek in Europa bereikt – het zogenaamde Type 2 werd de standaard voor Europa.

De DC-laadkabels CCS Type 2 vergrendelen tijdens het laadproces elektromechanisch door een in de voertuig-inlet geïntegreerde vergrendelingsactuator. De laadkabels zijn conform de norm IEC 62196-3 en VDE-gecertificeerd.

Ongekoeld:

  • 40 A/1000 V DC (metrisch)
  • 80 A/1000 V DC (metrisch)
  • 150 A/1000 V DC (metrisch)
  • 200 A/1000 V DC (metrisch)
  • 250 A/1000 V DC (metrisch)

Gekoeld – High Power Charging:

  • 400 A/1000 V DC (metrisch)
  • 500 A/1000 V DC (metrisch)

DC-laadkabels voor China

Voertuiglaadconnector voor het DC-laden volgens GB/T-standaard voor de Chinese markt  

DC-laadkabels volgens GB/T-standaard

Voor het snelladen in Chinese laadinfrastructuren worden DC-laadkabels volgens GB/T 20234.3-2015 gebruikt.

De laadconnector beschikt over een unieke, door Phoenix Contact ontwikkelde vergrendeling. Deze door de laadpaal aangestuurde vergrendeling staat hendelbediening aan de laadconnector tijdens het laadproces niet toe. Het lostrekken van de laadconnector tijdens het laadproces is daardoor niet mogelijk.

Ongekoeld:

  • 80 A/1000 V DC (metrisch)
  • 125 A/1000 V DC (metrisch)
  • 180 A/1000 V DC (metrisch)
  • 250 A/1000 V DC (metrisch)

Meer CHARX-producten voor de DC-laadinfrastructuur

Brede portefeuille voor snelladers  

Wij bieden een volledig productenprogramma voor het laadproces van elektrische voertuigen

Gebruik ons brede productenprogramma om krachtige DC-laadpalen of complete snellaadparken op te bouwen. Naast de hier voorgestelde producten is bij ons ook het volgende verkrijgbaar:
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
Productoverzicht High Power Charging

Korte introductie door productexpert Joachim Pucker


Hoe werkt High Power Charging?

Hier kunt u zien hoe de techniek in de High Power Charging-laadconnector functioneert.


CCS-laadkabel voor het lage vermogensbereik

Korte introductie door productmanager Markus Belkner

Meer informatie