Leiterplattenanschlüsse für hohe Leistungen

Die neue Dimension der Leistungsübertragung

Wie übertragen Sie heute hohe Leistungen auf die Leiterplatte? Setzen Sie noch auf die klassische Stromschiene? Phoenix Contact bietet Ihnen neue Standards für höchsten Komfort und Zuverlässigkeit.

Bei Phoenix Contact finden Sie vielfältige Anschlusslösungen für große Leiterquerschnitte bis 95 mm². Unsere standardisierten Leiterplattenklemmen, -Steckverbinder und Hochstrom-Durchführungsklemmen übertragen sicher Leistungen bis zu 232 A. Setzen Sie beim Geräte-Design auf die neue Kniehebeltechnologie T-LOX und ermöglichen Sie Ihren Kunden einen völlig neuen Anschlusskomfort.

Ihre Vorteile

  • Hoher Komfort dank Schnellanschlusstechnologien wie Kniehebel- und Push-in-Federanschluss
  • Mehr Sicherheit durch reduzierte Kontaktpunkte und fingerberührgeschützte Leiteranschlüsse
  • Flexibilität im Geräte-Design dank durchgängiger Anschlusslösungen für Wanddurchführungen oder direkte Leiterplattenverbindungen für Leiterquerschnitte bis 95 mm²
  • Verbesserte Wertschöpfung dank reduzierter Bauteil- und Montagekosten
  • Schnelle Gerätezulassung durch bereits zugelassene Anschlusskomponenten nach VDE/cUL

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service