Axioline – Jedes Netzwerk, jede Umgebung

Axioline – Jedes Netzwerk, jede Umgebung

Das Axioline-I/O-System erhalten Sie für jedes Netzwerk und für jede Umgebung. Neu: Axioline E für die Feldinstallation.

Mit dem Axioline-I/O-System stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Nutzen Sie Axioline im Schaltschrank sowie im Feld und wählen Sie die passenden I/Os für Ihr bevorzugtes Netzwerk.

Alle Axioline-I/Os sind gewohnt schnell, robust und einfach.

Ihre Vorteile

  • Steigerung des Maschinen-Outputs durch schnelle und synchrone Signalerfassung
  • Extrem robust – dank exzellentem EMV-Design und stabiler Mechanik
  • Einfache und schnelle Installation dank Push-in-Anschlusstechnik , SPEEDCON-Schnellverriegelung und M12 Power
  • Höchste Flexibilität dank Netzwerk-Offenheit und großer Funktionsvielfalt für Schaltschrank- und Feldinstallation

Axioline F – jetzt auch sicher

Axioline F – jetzt auch sicher  

Axioline F : schnell, robust, einfach – und sicher

Axioline F bietet nun auch die Möglichkeit Sicherheitsapplikationen zu realisieren. Basierend auf PROFINET und PROFIBUS sorgen die neuen PROFIsafe-Module für die Erfassung und Ausgabe sicherheitsgerichteter Signale.

Die vollständige Integration in das Engineering-Tool des Steuerungsherstellers und die einfache, kanalbezogene Parametrierung verkürzen Ihren Engineering-Prozess und sparen Zeit bei der Inbetriebnahme. Die kanalbezogene Diagnosemeldung und das einfache Quittierverhalten erhöhen außerdem Ihre Anlagenverfügbarkeit.

In Verbindung mit der Sicherheitssteuerung RFC470S stellt Phoenix Contact außerdem eine ganzheitliche, sicherheitsgerichtete Lösung für PROFINET zur Verfügung.

Axioline – Jedes Netzwerk

Axioline ist offen für alle gängigen Ethernet-Netzwerke und Profibus.  

Axioline ist offen für alle gängigen Ethernet-Netzwerke und Profibus.

Der Trend in der modernen Automatisierungstechnik geht immer mehr in Richtung Ethernet-basierter Kommunikationsprotokolle. Diese sind vor allem in Applikationen, in denen Reaktionszeit und Synchronität im Mittelpunkt stehen, von Bedeutung. 

Schnelligkeit und Robustheit bei gleichzeitig einfacher Handhabung sind Entscheidungskriterien, die immer mehr in den Vordergrund treten. Auf Basis dieser Anforderungen bietet das Axioline-I/O-System Komponenten für alle gängigen Ethernet-Systeme wie:

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

Zusätzlich unterstützen die Komponenten des Axioline-I/O-Systems Profibus-DP.

Axioline – Jede Umgebung

Axioline ist einsetzbar im Schaltschrank und im Feld.  

Axioline ist einsetzbar im Schaltschrank und im Feld.

Ob für die Schaltschrank- oder für die Feldinstallation – das Axioline-I/O-System bietet immer die passende Lösung für Ihre Anwendung.

Für den Schaltschrank

Axioline F ist das I/O-System in Blockmodularbauweise für den Schaltschrank. Durch seine besonders kurzen Reaktionszeiten ist Axioline F hervorragend geeignet für schnelle und synchrone Prozesse. Die Push-in Technologie sorgt für eine einfache und schnelle Installation und dank reduzierter Abstrahlung ist Axioline F auch für Gebäude geeignet.
 

Für die Feldinstallation

Die Produktfamilie Axioline E in Schutzart IP65/67 lässt sich aufgrund der zwei unterschiedlichen Gehäusetypen (Kunststoff und Metall) besonders flexibel auch unter widrigsten Umgebungsbedingungen einsetzen. Für eine besonders effiziente Versorgung der Geräte sorgen die neuen M12 Power-Anschlüsse mit bis zu 2 x 12 A Stromtragfähigkeit. Hierdurch werden Verkabelungsaufwände erheblich reduziert, da nur noch eine Zuleitung zum Gerät benötigt wird. Ebenfalls für eine schnelle und einfache Installation sorgt die Speedcon-Schnellanschlusstechnik und die Montageplatte des Metall-Gerätes.

Axioline – schnell, robust, einfach

Axioline I/Os sind schnell, robust und einfach.

Axioline I/Os sind schnell, robust und einfach.

Ob Schaltschrank oder Feld – alle Komponenten des Axioline-I/O-Systems sind schnell in der Reaktionszeit und Installation, äußerst robust im Design und in der Mechanik sowie einfach in der Handhabung. Überzeugen Sie sich selbst!

Axioline F und Axiocontrol

Axioline und Axiocontrol für eine durchgängige PROFINET-Lösung  

Axioline und Axiocontrol für eine durchgängige PROFINET- oder Modbus-Lösung

Schaffen Sie mit Axiocontrol und Axioline F eine durchgängige Lösung für Ihre Automatisierungsaufgaben mit PROFINET oder Modbus. 

Die Axiocontrol AXC 3050 Kompaktsteuerung steuert zuverlässig und schnell mittlere bis anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Die Kleinsteuerung der Axiocontrol-Familie AXC 1050 entlastet als PROFINET-Device überlagerte PROFINET-Steuerungen. Sie eignet sich optimal zur Steuerung dezentraler I/O-Stationen und stellt dank integrierter USV eine hohe Verfügbarkeit sicher. 

Alle Axiocontrol-Steuerungen lassen sich nahtlos mit bis zu 63 IP20-I/O-Modulen der Axioline F-Familie erweitern.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1