PLCnext Technology » Produktliste Axioline F: Standard I/O-Module Beschreibung Typ Art.-Nr. Digitaleingabemodul, acht Kanäle, 2- Leiter, 24 V DC Digitaleingabemodul, acht Kanäle, 2 -Leiter, 48, 60 V Digitaleingabemodul, acht Kanäle, 2- Leiter, 110 V DC Digitaleingabemodul, 16 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC AXL F DI8/2 24DC 1F AXL F DI8/2 48/60DC 1F AXL F DI8/2 110/220DC 1F AXL F DI16/1 1H Digitaleingabemodul, 16 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC, mit schnellen Eingängen AXL F DI16/1 HS 1H Digitaleingabemodul, 16 Kanäle, 4- Leiter, 24 V DC Digitaleingabemodul, 32 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC Digitaleingabemodul, 32 Kanäle, 1 -Leiter, 24 V DC Digitaleingabemodul, 64 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC Sicheres Digitaleingabemodul (PROFIsafe), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) Sicheres Digitaleingabemodul (SafetyBridge Technology), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) Digitalausgabemodul, vier Kanäle, 3- Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, vier Kanäle, 2 -Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, acht Kanäle, 2- Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 16 Kanäle, 1 -Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 16 Kanäle, 1 -Leiter, 24 V DC, mit FLK Anschluss Digitalausgabemodul, 16 Kanäle, 2 -Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 16 Kanäle, 3- Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 32 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 32 Kanäle, 1 -Leiter, 24 V DC Digitalausgabemodul, 64 Kanäle, 1- Leiter, 24 V DC Sicheres Digitalausgabemodul (PROFIsafe), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) Sicheres Relaisausgabemodul (PROFIsafe), vier sichere Relaisausgänge Sicheres Digitalausgabemodul (SafetyBridge Technology), acht Kanäle (ein kanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) Sicheres Digitalausgabemodul (SafetyBridge Technology), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung), mit integrierter Sicherheitslogik Sicheres Relaisausgabemodul (SafetyBridge Technology), vier sichere Relaisausgänge Digitalein / ausgabemodul, je acht Kanäle, 1-Leiter, 24 V DC Digitalein / ausgabemodul, je acht Kanäle, 3- Leiter, 24 V DC Digitalein / ausgabemodul, je 16 Kanäle, 3 -Leiter, 24 V DC Digitalein / ausgabemodul, 16 Kanäle (Eingang), 1- Leiter, acht Kanäle (Ausgang), 2 -Leiter, 24 V DC Analogeingabemodul, vier Kanäle, Strom, konfigurierbare Strombereiche Analogeingabemodul, vier Kanäle, Spannung, konfigurierbare Spannungsbereiche Analogeingabemodul, acht Kanäle, Strom/Spannung, konfigurierbare Strom- und Spannungsbereiche Sicheres Analogeingabemodul (PROFIsafe), acht Kanäle (einkanalige Belegung), vier Kanäle (zweikanalige Belegung) 64 Phoenix Contact AXL F DI16/4 2F AXL F DI32/1 2H AXL F DI32/1 1F AXL F DI64/1 2F AXL F PSDI8/4 1F AXL F SSDI8/4 1F AXL F DO4/3 AC 1F AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F AXL F DO8/2 2A 1H AXL F DO16/1 1H AXL F DO16 FLK 1H AXL F DO16/2 2H AXL F DO16/3 2F AXL F DO32/1 1F AXL F DO32/1 2H AXL F DO64/1 2F AXL F PSDO8/3 1F AXL F PSDOR4/2 1F AXL F SSDO8/3 1F AXL F LPSDO8/3 1F AXL F SSDOR4/2 1F AXL F DI8/1 DO8/1 1H AXL F DI8/3 DO8/3 2H AXL F DI16/1 DO16/1 2H AXL F DI16/1 DO8/2 2A 2H AXL F AI4 I 1H AXL F AI4 U 1H AXL F AI8 1F AXL F PSAI8 I 1F 2702783 2702654 2700684 2688310 2701722 2688022 2702052 2688035 2701450 2701559 2702263 2702068 2700608 2688381 2688349 2701813 1027904 2688048 2688051 1004925 2702053 2701560 2702858 2702264 2702171 2702859 2701916 2702071 2702106 2702291 2688491 2688501 2688064 1061424