Für große Kontaktflächen und maximale Kontaktkräfte.
Der Schraubanschluss ist ein weltweiter Standard. Die Schraubanschlusstechnik von Phoenix Contact überzeugt durch wartungsfreien Leiteranschluss und bietet mit dem Mehrleiteranschluss maximale Flexibilität. Ein Nachziehen der Schraubverbindung ist nicht erforderlich, da ein Selbstlockern durch das patentierte Reakdyn-Prinzip oder durch federnde Elemente verhindert wird. Das Reakdyn-Prinzip ist ein von Phoenix Contact entwickeltes, integriertes Schraubsicherungssystem.
Schraubanschlüsse eignen sich für die sichere Verdrahtung aller Leiterarten von 0,14 bis 240 mm² in kompakter Bauform. Durch die Verwendung hochwertiger Kupferlegierungen ergeben sich auch beim Einsatz unter schwierigen Bedingungen, z. B. in aggressiven Atmosphären, langzeitstabile Verbindungen. Zudem gewährleistet die Anschlusstechnik eine gasdichte Kontaktstelle und dauerhaft niedrige Übergangswiderstände.
Unter folgendem Link finden Sie alle Produkte mit Schraubanschlusstechnik aus unserem vielfältigen Produktportfolio.
"$pageName" auf