Zugfederanschluss

Zugfederanschluss

Intuitiv bedienen

Kontaktieren Sie alle Leiterarten einfach und sicher.

Die Zugfedertechnik ermöglicht das einfache Anschließen aller Leiterarten.

Ihre Vorteile

  • Patentierte Federkonstruktion ist platzsparend und bietet maximalen Leiteranschlussraum
  • Komfortabler und einfacher Leiteranschluss durch Fixierung des Schraubendrehers in der geöffneten Klemmstelle
  • Anschluss aller Leiterarten durch komfortablen Frontanschluss

Die Feder wird mittels Schraubendreher über den Betätigungsschacht geöffnet, dabei ist der Schraubendreher in der geöffneten Klemmstelle fixiert. So hat der Anwender beide Hände frei und kann auch flexible Leiter ohne Aderendhülse verdrahten.

Der geparkte Schraubendreher hält die Klemmstelle offen und bietet zudem eine optische Orientierung.

Durch Entfernen des Werkzeugs zieht die Feder den Leiter gegen die Stromschiene. Das Lösen dieser Verbindung geschieht auf die gleiche Weise.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1