Zurück zur Übersicht

Drahtlose I/O-Integration in die Steuerungsebene

Drahtlose I/O-Integration in die Steuerungsebene

Die Radioline-Funktionsbausteine für PC Worx ermöglichen, Prozessdaten, Zustands- und Diagnoseparameter des Radioline-Funksystems direkt mit einer Steuerung auszulesen.

Mit moderner Funktechnik lassen sich I/O-Signale von verteilten Sensoren und Aktoren über große Distanzen sehr einfach in eine Steuerung von Phoenix Contact integrieren.

Vorteile

  • Überwachung und Steuerung entfernter Stationen ohne Kabelzugang
  • Einfaches Auslesen von Prozessdaten, Zustands- und Diagnoseparametern der einzelnen Funkstationen
  • Flexibilität, einfache Installation und Kostenersparnis gegenüber kabelgebundenen Installationen
  • Reduzierte Entwicklungszeiten
  • Lizenzfreie und kostenlose Funktionsbausteine

Anwendung

Radioline - Erweiterungsmodule  

Radioline - Erweiterungsmodule

In großflächig verteilten Anlagenstrukturen im Außenbereich wie kommunale Infrastruktur, Wasser/Abwasser, Energiegewinnung, Rohstoffgewinnung, Verkehrstechnik, aber auch in Chemieparks oder anderen prozesstechnischen Anlagen müssen häufig Messwerte und Betriebsmeldungen von vielen Außenstationen zu einer Zentrale kommuniziert werden. Dazu gehören beispielsweise die Niveauüberwachung von Füllständen oder die durchgängige Protokollierung von  Pumpenleistungen und Durchflussmengen.

In der Zentrale werden die Prozessdaten anschließend per standardisierter Software-Schnittstelle an ein überlagertes System übertragen bzw. auf einem Monitor in aufbereiteter Form dargestellt.  Was so einfach klingt bedeutet einen großen softwaretechnischen Programmieraufwand.

Lösung

Automatische, selbstheilende Netzwerkstrukturen  

Einsatz in unterschiedlich vermaschten Netzwerken

Mit Funktionsbausteinen integrieren Sie schnell und einfach neue Funktionen oder machen Geräte zum vollwertigen Teil Ihres Steuerungssystems. Dadurch reduzieren Sie Entwicklungszeiten.

Mit moderner Funktechnik lassen sich I/O-Signale von verteilten Sensoren über große Distanzen sehr einfach in eine Steuerung von Phoenix Contact integrieren. In der Radioline-Kopfstation ist das gesamte Funknetzwerk mit lediglich einer Modbus-Slave-Adresse repräsentiert und Sensor-/Aktor-Informationen lassen sich einfach lesen und schreiben.

I/O-Integration in Phoenix Contact-Steuerungen

Universeller Einsatz für Steuerungen von Phoenix Contact  

I/O-Integration in PC Worx

Erforderliche Komponenten:

  • Radioline-Kopfmodul
  • Radioline-I/O-Erweiterungsmodule
  • Inline- oder Axioline-Steuerungen
  • Inline- oder Axioline-RS-485-Kommunikationsmodul
  • PC Worx
  • PC Worx-Funktionsbausteine

Stückliste

I/O-Integration in Phoenix Contact-SteuerungenTypArt.-Nr.
Axioline-Steuerung zur direkten Radioline-I/O-Integration in ModbusAXC 10502700988
Axioline F-Kommunikationsmodul, zur seriellen Datenübertragung mit einem Radioline-KopfmodulAXL F RS UNI 1H2688666

Sie benötigen folgende Funktionsbausteine für PC Worx: 
 

Sie finden die Funktionsbausteine bei den Artikeldaten des Radioline-Kopfmoduls unter dem Reiter "Downloads". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
I/O-Integration in Phoenix Contact-SteuerungenTypArt.-Nr.
Axioline-Steuerung zur direkten Radioline-I/O-Integration in ModbusAXC 1050
Axioline F-Kommunikationsmodul, zur seriellen Datenübertragung mit einem Radioline-KopfmodulAXL F RS UNI 1H

Sie benötigen folgende Funktionsbausteine für PC Worx: 
 

Sie finden die Funktionsbausteine bei den Artikeldaten des Radioline-Kopfmoduls unter dem Reiter "Downloads". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Radioline-KopfmoduleTypArt-Nr.
2400-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 5 km (freie Sicht), Einsatz weltweitRAD-2400-IFS2901541
2400-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 5 km (freie Sicht), Einsatz in JapanRAD-2400-IFS-JP2702863
868-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 20 km (freie Sicht), Einsatz in EuropaRAD-868-IFS2904909
900-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 32 km (freie Sicht), Einsatz in NordamerikaRAD-900-IFS2901540
900-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 32 km (freie Sicht), Einsatz in AustralienRAD-900-IFS-AU2702878
RS-485-Mehrpunkt-Multiplexer, Reichweite bis 1,2 km über ZweidrahtleitungenRAD-RS485-IFS2702184
Radioline-KopfmoduleTypArt-Nr.
2400-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 5 km (freie Sicht), Einsatz weltweitRAD-2400-IFS
2400-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 5 km (freie Sicht), Einsatz in JapanRAD-2400-IFS-JP
868-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 20 km (freie Sicht), Einsatz in EuropaRAD-868-IFS
900-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 32 km (freie Sicht), Einsatz in NordamerikaRAD-900-IFS
900-MHz-Funktransceiver, Reichweite bis 32 km (freie Sicht), Einsatz in AustralienRAD-900-IFS-AU
RS-485-Mehrpunkt-Multiplexer, Reichweite bis 1,2 km über ZweidrahtleitungenRAD-RS485-IFS
Radioline-I/O-ErweiterungsmoduleTypArt-Nr.
2 digitale Ein-/Ausgänge und 1 analoger Ein-/Ausgang RAD-DAIO6-IFS2901533
4 digitale Eingänge (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 digitale NAMUR-EingängeRAD-NAM4-IFS2316275
4 digitale Relaisausgänge (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 digitale Eingänge (0…30,5 V DC), 2 Impulseingänge bis 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 digitale Transistorausgänge (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 analoge Stromeingänge (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 analoge Spannungseingänge (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS2702290
4 analoge Strom-/Spannungsausgänge (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 Pt 100-Eingänge (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Radioline-I/O-ErweiterungsmoduleTypArt-Nr.
2 digitale Ein-/Ausgänge und 1 analoger Ein-/Ausgang RAD-DAIO6-IFS
4 digitale Eingänge (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
4 digitale NAMUR-EingängeRAD-NAM4-IFS
4 digitale Relaisausgänge (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS
8 digitale Eingänge (0…30,5 V DC), 2 Impulseingänge bis 100 HzRAD-DI8-IFS
8 digitale Transistorausgänge (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS
4 analoge Stromeingänge (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
4 analoge Spannungseingänge (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS
4 analoge Strom-/Spannungsausgänge (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS
4 Pt 100-Eingänge (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS
ZubehörTypArt-Nr.
USB-Kabel für Diagnose und Konfiguration der Radioline-KopfmoduleRAD-CABLE-USB2903447
ZubehörTypArt-Nr.
USB-Kabel für Diagnose und Konfiguration der Radioline-KopfmoduleRAD-CABLE-USB

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen