Zurück zur Übersicht

Wireless-MUX

Den Wireless-MUX installieren Sie besonders schnell: Anschließen, einschalten und schon arbeitet die Funkstrecke. Das System überträgt 16 digitale und 2 analoge Signale bidirektional. Das heißt, Sie ersetzen damit ein 40-adriges Signalkabel.

Ihre Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme – keine Konfiguration oder Einstellungen erforderlich
  • Hohe Kanalzahl im kompakten Gehäuse
  • Schneller Verbindungsaufbau und Signalübertragung
  • Reichweite bis zu 200 m mit Rundstrahlantennen, bis zu 400 m mit Richtantennen bei freier Sicht
  • Aktuelle Bluetooth-4.0-Technologie – Geringer Energieverbrauch

Wireless-MUX, das drahtlose Signalkabel

Plug-and-Produce- Lösung Wireless-MUX  

Wireless Multiplexer: Auspacken, anschließen und einschalten

Die Anbindung an die Steuerung ist einfach und schnell über vorhandene Ein- und Ausgangskanäle möglich.

Ready-to-use: Auspacken, anschließen und einschalten

Sie benötigen mehr Signale?

Modulares  Übertragungssystem  

Bis zu 4096 I/O-Punkte mit dem modularen Übertragungssystem

Erstellen Sie mit der MODULAR MUX-SD-Speicherkarte ein modulares Übertragungssystem für bis zu 4096 I/O-Punkte: mit zwei ILC 170 ETH-Steuerungen und den FL EPA 2-Funkmodulen. Auf Wunsch auch inklusive SafetyBridge Technology.

Hier gelangen Sie zu den Wireless-Multiplexer-Produkten für die drahtlose Übertragung von I/O-Daten.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen