Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen
Um PV-Anlagen optimal vor Blitzeinschlägen und Überspannungen zu schützen, ist der Einsatz von Generatoranschlusskästen notwendig. Unsere installationsfertigen und sofort anschließbaren Generatoranschlusskästen sind zuverlässige Systemlösungen, die den Wechselrichter unmittelbar vor den Gleich- bzw. Wechselspannungseingängen schützen. Dabei werden Überspannungseinkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet.
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2), DC-Lasttrennschalter und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 12x 2 Strings. Gleiche Anzahl von Eingangs- und Ausgangsstrings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 6x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 4x 2 Strings. Gleiche Anzahl von Eingangs- und Ausgangsstrings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite. Anschluss der MPP-Tracker aufgeteilt auf zwei Gehäuse.
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 3x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 6x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Vielfältige Lösungen zum Überspannungsschutz Ihrer Solarprojekte
Egal, ob Sie eine Photovoltaik-Aufdachanlage oder einen großen Solarpark errichten und betreiben, wir bieten Ihnen die passenden Überspannungsschutzmaßnahmen. Hier erfahren Sie alles über die spezifischen Herausforderungen und unsere innovativen Produkte, die Ihre Anlagen effizient schützen. Informieren Sie sich über Ihren individuellen Anwendungsfall und unseren Beitrag zum passenden Überspannungsschutz:
Ihre Vorteile
- Alle Generatoranschlusskästen in staub- und strahlwassergeschützten Gehäusen (IP65)
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme durch Vorkonfektionierung der Generatoranschlusskästen
- Vereinfachter Anschluss des Schutzpotenzialleiters dank ausreichender Anschlussmöglichkeiten im Generatoranschlusskasten
- Kurzfristige Erstellung von kundenspezifischen Lösungen
- Wartungsfreier Anschluss von PV-Strängen durch SUNCLIX- oder Push-in-Anschlusstechnik
- Für alle Generatoranschlusskästen mit der SUNCLIX-Anschlusstechnik sind die benötigten Steckverbinder bereits im Lieferumfang enthalten
- Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Vorkonfektionierte Generatoranschlusskästen schützen Aufdachanlagen zuverlässig
Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen
Phoenix Contact bietet mit seinen vorkonfektionierten Generatoranschlusskästen zuverlässige Systemlösungen, die den Wechselrichter unmittelbar vor den Gleichspannungseingängen schützen.
Dabei werden Überspannungseinkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet. Aufgrund eines abgestimmten Leistungsumfangs können neue Varianten innerhalb kurzer Zeit angeboten werden.
Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall
Feuerwehr-Notabschaltung und Lasttrennschalter
Wir bieten sowohl Feuerwehr-Notabschaltung bzw. Lasttrennschalter als auch Überspannungsschutz in einem Gerät. Über einen Not-Aus-Schalter ist eine Freischaltung der Photovoltaikanlage aus der Ferne möglich. So ist größtmögliche Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall geboten.
Einfache Verkabelung: Konfektionierung der Solarstecker ohne Spezialwerkzeug
Photovoltaik-Steckverbinder
Für den Anschluss der PV-Stränge werden die Generatoranschlusskästen entweder mit unseren SUNCLIX-Wanddurchführungen oder mit Kabelverschraubungen auf Push-in-Klemmen ausgestattet. SUNCLIX-Steckverbinder von Phoenix Contact sowie Push-in-Klemmen verbinden die Vorteile einer einfachen Installation sowie einer zuverlässigen und wartungsfreien Verbindung.