Zurück zur Übersicht

Inline: flexibel Daten erfassen und auswerten

Flexibel und präzise Daten erfassen und auswerten

Das Inline I/O-System bietet ein großes Portfolio an Analog- und Funktionsklemmen. Hierbei reicht das Spektrum von der einfachen Analogwerterfassung bis zur leistungsstarken Energiemessklemme. Nutzen Sie die vielfältigen Parametrierungsmöglichkeiten dieser I/O-Klemmen und passen Sie die Funktionalität Ihrer Applikation an.

Vielfältige Messwerterfassung in Anlagenteilen

Beispiel zur Messwerterfassung in Anlagenteilen  

Beispiel zur Messwerterfassung in Anlagenteilen

Installieren Sie die Inline-Funktionsklemmen so flexibel, wie es Ihre Applikation erfordert. Mit analogen Eingangsklemmen erfassen Sie Durchflussmengen, Drücke oder Gewichte wirtschaftlich oder hoch- präzise. Die Positionen Ihrer Werkstücke bestimmen Sie mit einer Inkrementalgeber-Eingangsklemme, oder wahlweise als absolute Position mittels einer Klemme zur Auswertung von SSI-Gebern. Analysieren Sie Ihren Energieverbrauch mit der Inline-Leistungsmessklemme und sparen Sie Energiekosten durch die Optimierung Ihrer Applikation.


Zurück zur Übersicht
Inline in der Anwendung

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1