Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Durchführungsklemmen von Phoenix Contact führen hohe Ströme und Spannungen durch Wandstärken von 1 bis 6 mm. Dank unterschiedlicher Anschlussarten bieten sie beim Leiteranschluss besonders hohe Flexibilität. Für jede Einbaulage bieten die Durchführungsklemmen die passende Lösung für eine sichere Verbindungstechnik bei einfacher Montage.

Go to Product Detail Page for item 3073335
UW 10/S - Durchführungsklemme
UW 10/S - Durchführungsklemme
3073335

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 57 A, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage: Außen- und Innenteil der Klemmen werden durch die Gehäusewand werkzeuglos miteinander verrastet
  • Einfache Markierung: Im Gehäuse integrierte Beschriftungsnut zur eindeutigen Markierung vereinfacht Installation und Wartung
  • Komfortable Blockbildung: Mit Rastzapfenvarianten einfach vorkonfektionierte Blöcke aus einpoligen Durchführungsklemmen bilden
  • Schraub- oder Flanschbefestigungen: Mehr Flexibilität durch alternative Befestigungsmöglichkeit im Geräteinneren oder -äußeren, für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung
  • Hohe Dichtigkeit auch bei niedrig-viskoser Vergussmasse: Vergussklemmen speziell für die Anforderungen vergossener Geräte

Hauptmerkmale im Überblick

Übertragen Sie hohe Ströme sicher und zuverlässig durch die Wand mit UL-zugelassenen Durchführungsklemmen von Phoenix Contact. Als Gerätehersteller profitieren Sie von hoher Flexibilität dank unterschiedlicher Montagemöglichkeiten, vielfältigen Anschlusstechniken und Komfortfunktionen. So können Sie stets die passende Geräteanschlusstechnik für Ihre Applikation einsetzen.

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Leiterquerschnitte 4 mm² (AWG 10) bis 95 mm² (AWG 3/0)
Ströme bis 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Spannungen bis 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Anschlussarten Schraub-, Feder- und T-LOX-Anschluss für verschiedene Anschlussrichtungen
Wandstärken 1 bis 6 mm
Konfigurator für Hochstrom-Durchführungsklemmen wird auf Tablet bedient

Konfigurator für Hochstrom-Durchführungsklemmen

Erstellen Sie eine individualisierte Hochstrom-Durchführungsklemme auf der Basis von Standardartikeln. Nutzen Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung bei der Blockbildung, Befestigung und Bedruckung.

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Hochstrom-Durchführungsklemmen mit T-LOX-Anschlusstechnik

Erhalten Sie einen Überblick über die Durchführungsklemmen der Serien TW 50 und TW 95. Mit der T-LOX-Anschlusstechnik bieten sie einen zuverlässigen und komfortablen Leiteranschluss für Leiterquerschnitte von 25 bis 95 mm².

Geräteanschluss für hohe Ströme

Geräteanschluss für hohe Ströme

Mit Leiterplatten- und Durchführungsklemmen können Sie hohe Ströme und Spannungen schnell, einfach und sicher anschließen. Profitieren Sie von hohen Freiheitsgraden bei der Planung und Umsetzung von Verbindungstechnik durch die Gehäusewand.

E-Paper
Das gesamte Portfolio auf einen Blick

Entdecken Sie im elektronischen Produktkatalog die Produktvielfalt des COMBICON-Portfolios im Detail auf mehr als 500 Seiten. So finden Sie stets die richtige Anschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten für Ihre Applikation.

E-Katalog öffnen
Verschiedene Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder sowie Hochstrom-Durchführungsklemmen

Vielfältige Anschlusstechniken für die Wanddurchführung Das Produktprogramm der Hochstrom-Durchführungsklemmen bietet Ihnen eine einzigartige Vielfalt an Anschlussoptionen – ob weltweit etablierter Schraubanschluss oder innovative Schnellanschlusstechnik – Sie haben die freie Wahl.

Beispielhafte Darstellung eines Schraubanschlusses mit Zughülse
Beispielhafte Darstellung eines Push-in-Federanschluss
Beispielhafte Abbildung eines Push-Lock-Anschlusses
Beispielhafte Abbildung eines T-LOX-Anschlusses
Beispielhafte Darstellung eines Schraubanschlusses mit Zughülse

Verbinden Sie beim Schraubanschluss mit Zughülse industrielle Applikationen mit hohen Ansprüchen an die Kontaktsicherheit mit der weltweit am häufigsten eingesetzten Anschlussart. Unabhängig vom Leiterquerschnitt lassen sich mit dem Schraubanschluss sehr große Kontaktkräfte pro Kontaktfläche erzielen.

Mehr zum Schraubanschluss
Beispielhafte Darstellung eines Push-in-Federanschluss

Beim Push-in-Federanschluss für den direkten Leiteranschluss werden starre oder mit Aderendhülse bestückte Leiter direkt und ohne Werkzeug in der Leiteranschlussstelle kontaktiert. Die spezielle Federkontur des Push-in-Anschlusses erlaubt federleichtes Stecken von Leitern mit Aderendhülse ab 0,34 mm².

Mehr zum Push-in-Federanschluss
Beispielhafte Abbildung eines Push-Lock-Anschlusses

Die Push-Lock-Feder ermöglicht den einfachen und werkzeuglosen Anschluss starrer sowie flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse. Der Leiter wird einfach in die geöffnete Klemmstelle eingeführt und durch Betätigung des Kipphebels über die Push-Lock-Feder angeschlossen. Alternativ kann der Leiter per Push-in-Technik auch in die geschlossene Klemmstelle eingeführt werden.

Mehr zum Push-Lock-Anschluss
Beispielhafte Abbildung eines T-LOX-Anschlusses

Mit dem T-LOX-Schnellanschluss schließen Sie große Leiterquerschnitte ohne großen Kraftaufwand an. Das Prinzip basiert auf einer Feder, die eine programmierte Kontaktkraft erzeugt. Die Leiter können komfortabel in die Klemmstelle eingeschwenkt werden.

Mehr zum T-LOX-Anschluss

Einfache Montage an der Gerätewand Die Montageart entscheidet über die Stabilität einer Durchführungsklemme. Für die sichere Montage werden die Durchführungsklemmen werkzeuglos im Wandausschnitt verrastet. Bei hoher mechanischer Beanspruchung besteht, abhängig vom Geräteaufbau, die Wahl die Klemmen der Serien UW und PW zusätzlich zu befestigen.

Verrastung einer Hochstrom-Durchführungsklemme durch die Wand
Schraubbefestigung der Hochstrom-Durchführungsklemme
Flanschbefestigung der Hochstrom-Durchführungsklemmen
Verrastung einer Hochstrom-Durchführungsklemme durch die Wand

Die Klemmen bestehen aus einem Außen- und Innenteil. Sie werden einfach und werkzeuglos miteinander durch die Gehäusewand verrastet. Eine feine Rasterung sorgt für einen festen Sitz unabhängig von der Wandstärke.

Mehr zu den Montageverfahren
Schraubbefestigung der Hochstrom-Durchführungsklemme

Für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung sind Schraubbefestigungen für die Geräteinnenseite erhältlich.

Mehr zu den Montageverfahren
Flanschbefestigung der Hochstrom-Durchführungsklemmen

Für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung sind Flanschbefestigungen für die Geräteaußenseite erhältlich.

Mehr zu den Montageverfahren

Ideal geeignet für zahlreiche Applikationen Hochstrom-Durchführungsklemmen ermöglichen Ihnen platzsparende Lösungen unter anderem bei diesen Applikationen:

Stromversorgungen
Frequenzumrichter
Netzfilter
Antriebssysteme
Solarwechselrichter
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.