Schnelle Installation und Inbetriebnahme sowie hohe Verfügbarkeit von Photovoltaikanlagen.
In Regionen mit verschiedenen klimatischen Bedingungen sollen Photovoltaikanlagen maximale Verfügbarkeit und Leistung erreichen. Wichtige Faktoren hierbei sind das Sammeln und Verteilen von String-Strömen, das Schützen einzelner Module vor Blitz- und Überspannungsschäden und das Überwachen der Anlagenleistung.
Die Generatoranschlusskästen (GAKs) mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens überzeugen durch kompakte Bauform und einen flexiblen Einsatzbereich. Aufgrund der äußeren Anbringung verringert sich die thermische Beanspruchung der internen Komponenten wesentlich, da die Sicherungen ihre Abwärme optimal an die Umgebung abgeben können.
Mit Generatoranschlusskästen von Phoenix Contact überwachen Sie zuverlässig den Status Ihrer Photovoltaikanlage. Die Lösungen mit Standard-String-Sicherung bieten ein temperaturoptimiertes Schaltschrankdesign, wodurch ein Ausfall wichtiger Komponenten, z. B. Monitoring-Systeme, aufgrund thermischer Überlastung ausgeschlossen ist.
"$pageName" auf