Einspeiseregelung für Photovoltaikanlagen

Abbildung des Schaltschranks Einspeiseregler

Zertifizierte Einspeiseregelung

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Netzstabilität.

Zurück zu Photovoltaik-Parkmanagement

Kategorien

Suchen in Einspeiseregelung für Photovoltaikanlagen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der Regler erfasst die Parameter am Netzanschluss. Mit den Netzbetreibervorgaben werden die Stellgrößen errechnet und an die Wechselrichter übertragen. Durch diesen Regelkreis erfüllt das PV-Kraftwerk die netzstützenden Funktionen zum Anschluss an die Mittel- oder Hochspannung.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässiger Anlagenbetrieb und einfacher Netzanschluss durch die Erfüllung aller technischen Anschlussbedingungen
  • Intelligente Automatisierungslösungen sorgen für geringe Engineering- und Betriebskosten
  • Dank der vorprogrammierten Software nehmen Sie Energieerzeugungsanlagen (EZA) schnell in Betrieb
  • Offene Schnittstellen ermöglichen kundenspezifische Erweiterungen

Steuerung

Steuerung zur Einspeiseregelung  

Steuerung zur Einspeiseregelung

Zertifizierung nach VDE-AR-N 4110/-20

Egal ob Blockheizkraftwerk, Windenergie- oder Photovoltaikanlage: Energieerzeugungsanlagen, die in das deutsche Mittel- oder Hochspannungsnetz einspeisen, müssen seit diesem Jahr eine zertifizierte Regeleinheit umfassen, den sogenannten EZA-Regler. Wo bisher eine Herstellererklärung ausgereicht hat, wird nun ein Zertifikat durch eine gemäß DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Zertifizierungsstelle erforderlich. Unser EZA-Regler ist nach VDE-AR-N 4110/-20 zertifiziert und setzt so die Wirkleistungs- und Blindleistungsvorgaben sowie die Überwachung der Spannungsbedingungen am Netzanschlusspunkt um.

Schaltgerätekombination zur Einspeiseregelung  

Schaltgerätekombination zur Einspeiseregelung

Ganzheitliche Lösung

Mit unserer installationsfertigen Schaltschranklösung für die Einspeiseregelung haben wir bereits alle erforderlichen Komponenten wie die Steuerung, Netzwerktechnik und Stromversorgung in einem Gehäuse vereint. Auch mit dieser Komplettlösung speisen Sie den Strom aus Ihrer Energieerzeugungsanlage gemäß VDE-AR-N 4110/-20 in das Stromnetz ein.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen