Steuerungslösung zur Anlagenautomatisierung

Anlagensteuerung und -überwachung

Anlagen smart automatisieren

Intelligente Lösungen für die einfache Überwachung bis zur Steuerung komplexer Anlagen.

Zurück zu PLCnext Control

Kategorien

Suchen in Steuerungslösung zur Anlagenautomatisierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit der standardisierten und modular erweiterbaren Steuerungslösung automatisieren Sie Ihre Maschinen und Anlagen der Fördertechnik besonders intelligent. Die individuellen Varianten ermöglichen Ihnen unterschiedliche Funktionen von der reinen Überwachung bis hin zur komplexen Steuerung Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Fertigung dank modular erweiterbarem Schaltschrankkonzept
  • Schnelle Inbetriebnahme mit deutlich verringertem Entwicklungsaufwand dank standardisierter Lösungen mit umfangreichen Software-Paketen
  • Effizienter Anlagenbetrieb durch mögliche Nutzung von Smart Services im Rahmen von Predictive Maintenance und Big Data Analysen
  • Die PLCnext Technology ermöglicht den Einsatz von klassischen und modernen Programmiersprachen

Intelligent steuern – Maschinen und Anlagen voll im Griff

Smarte Anlagensteuerung  

Maschinen und Anlagen effizient automatisieren

Die smarte Produktionssteuerung im Schaltschrank ermöglicht sowohl die Steuerung von Montage- und Produktionsmaschinen, als auch von logistischen Einheiten.

Dabei kommt der funktionalen Sicherheit eine besondere Bedeutung zu. Durch die Einbindung der SafetyBridge Technology werden umfangreiche Sicherheitsfunktionen wie z. B. die Einbindung von NOT-HALT, Schutztüren und Zweihandstartern berücksichtigt. Auch die Einbindung in überlagerte Anlagenstrukturen sind offen für viele Steuerungsfabrikate und Kommunikationsprotokolle.

Einfach überwachen – Anlagedaten zuverlässig kommunizieren

Zuverlässiges Daten-Monitoring  

Weltweite Maschinendaten für Optimierungen nutzen

Die Übertragung von Echtzeitdaten über die Cloud-Anbindung ermöglicht Ihnen umfangreiche Optimierungspotenziale.

So können Sie z. B. weltweite Betriebsabläufe analysieren und für eine erhöhte Produktivität optimieren. Darüber hinaus legen die Erhebung und Übertragung von Echtzeitdaten die Grundsteine für die vorausschauende Wartung. Durch den rechtzeitigen Austausch von verschleißbehafteten Bauteilen können Sie z. B. die Lebensdauer der Maschine erhöhen und die Produktion durch die vorhersehbare Anlagenverfügbarkeit besser planen.

Grenzenlos automatisieren – Steuerung für die Produktion von Morgen

PLCnext Store  

Hilfreiche Funktionsbausteine und Apps zur effizienten Automatisierung nutzen

Dank der PLCnext Technology arbeiten Sie frei mit favorisierten Programmiersprachen, egal ob IEC 61131 oder Hochsprachen.

Der PLCnext Store stellt Software-Applikationen (Apps) für industrielle Anwendungen aus der Automatisierungstechnik bereit. Mit diesen Apps und zusätzlich verfügbarer Open Source Software erweitern Sie direkt und einfach die PLCnext-Steuerung um technische Funktionen für Ihren jeweiligen Anwendungsfall.

Die in der Steuerung integrierte Cloud-Anbindung ermöglicht Ihnen eine weltweite Auswertung Ihrer Maschinen- und Anlagendaten.

Sicher kommunizieren – Innovativer Schutzschild für Ihr System

Anlagenschutz  

Zuverlässiger Schutz für Ihre Maschinen

Schützen Sie Ihre Anlagen vor unautorisierten Zugriffen durch Personen oder Schad-Software. Die Cyber Security-Produkte von Phoenix Contact sichern Ihr Anlagennetzwerk mit einer starken, flexiblen und schnellen Firewall. Die optionale VPN-Funktion ermöglicht darüber hinaus sichere Verbindungen über das Internet zu entfernten Standorten oder Maschinen.

Individuell konfigurieren – Ihre passende Schaltschranklösung

Funktionsumfang der Schaltschranklösungen  

Funktionsbausteine ermöglichen die einfache und schnelle Individualisierung Ihres Schaltschranks

Die erweiterbare Schaltschranklösung zeichnet sich in der Basisausführung aus durch die Integration der funktionalen Sicherheit mittels SafetyBridge Technology und die integrierte Cloud-Anbindung.

Verschiedene Funktionsbausteine, wie Cyber Security, WLAN-Anbindung und Motorsteuerung ermöglichen zahlreiche Anwendungsfälle. Die Lösung ist für spezifische Einsatzzwecke mit individuellen Komponenten erweiterbar.

Die Planungs- und Programmieraufwände der Automatisierungslösung werden durch bereits bestehende Konzepte und umfangreiche Funktionsbausteine deutlich verringert. Dies führt zu einem schnelleren Projektablauf.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1