Kompakte Überwachungsrelais

Kompakte Überwachungsrelais

Schnell verdrahtet und Platz gespart

Die kompakten EMD-BL-Relais sind optimal für einfache Überwachungsaufgaben, vor allem in der Gebäudeinstallation und in der Serienfertigung.

Zurück zu Überwachungsrelais

Kategorien

Suchen in Kompakte Überwachungsrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die EMD-BL-Serie von Phoenix Contact überwacht Strom, Spannung sowie Phasenparameter effizient und zuverlässig. Mit der Push-in Technologie kontaktieren Sie die Module schnell, direkt und ohne Werkzeug.

Ihre Vorteile

  • Besonders platzsparend – durch kompaktes Gehäuse in Installationsbauform
  • Schnell und werkzeuglos verdrahtet – dank Push-in Technology
  • Einfache Handhabung – Parameter komfortabel mit Drehschaltern auf der Gehäusefront einstellen
  • Übersichtliche Diagnose – mit Status-LEDs
  • Perfekt für die Serienfertigung – preisoptimierte Lösung für zahlreiche Überwachungsfunktionen
  • Schnelle Installation der Spannungs- und Phasenüberwachungsrelais durch Versorgung aus dem Messkreis
  • Kompakte Überwachungsrelais sind Teil des COMPLETE line-Systems

Die wirtschaftliche Überwachungslösung

Kompakte Überwachungsrelais werkzeuglos verdrahten  

Kompakte Überwachungsrelais - schnell und werkzeuglos verdrahtet

Mit den kompakten Überwachungsrelais EMD-BL überwachen Sie wichtige Anlagenparameter in Ihrer Anwendung. Erkennen Sie kritische Abweichungen frühzeitig, melden diese oder schalten Anlagenteile gezielt ab.

Vier Gerätetypen stehen Ihnen zur Auswahl:

  • Stromüberwachung, 1-phasig: Überstrom, Unterstrom, Window
  • Spannungsüberwachung, 1-phasig: Unterspannung, Window
  • Spannungsüberwachung, 3-phasig: Window, Phasenfolge
  • Phasenüberwachung: Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1