Ladetechnik für Elektromobilität

Ladetechnik für Elektromobilität

Wegweisend in der Elektromobilität

Mit der Ladetechnik von Phoenix Contact werden Maßstäbe in der Elektromobilität gesetzt.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Ladestecksysteme
    Steckverbinder

    AC-Ladekabel, DC-Ladekabel und Infrastruktur-Ladedosen mit zugehörigen Klappdeckeln, Halterungen und Testadaptern.

  • Ladesteuerungen
    Ladesteuerungen

    AC-Ladesteuerungen für privates, gewerbliches und öffentliches Laden mit Differenzstrom-Überwachungsmodulen und Netzausfall-Zusatzmodulen.

  • E-Mobility-Software
    E-Mobility-Software

    Software-Bausteinen für die Realisierung eines Lademanagements, für intuitive Bedienerführung oder zur Integration in Abrechnungssysteme mit OCPP.

Suchen in Ladetechnik für Elektromobilität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Ladestecksysteme und Ladesteuerungen von Phoenix Contact lassen sich für beliebige Alltagssituationen anwenden – sowohl beim schnellen DC-Laden als auch beim konventionellen AC-Laden. Mit den passenden Softwaremodulen finden Sie Ihre individuelle Lösung für Ihre Ladeinfrastruktur.

Ihre Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt dank breiter Produktpalette mit weltweiten Ladestandards für AC- und DC-Laden
  • Hohe Flexibilität in privater, gewerblicher und öffentlicher Ladeinfrastruktur durch Ladesteuerungen mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten
  • Individualisierung Ihrer Ladeinfrastruktur durch Kombination von anwendungsorientierten Softwaremodulen

Ladestecksysteme

Übersicht aller Ladestecksysteme  

Übersicht aller Ladestecksysteme

Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom – Phoenix Contact bietet weltweit passende Ladestecksysteme für Typ 1, Typ 2 und den GB/T-Standard.
Die AC- und DC-Ladekabel und AC-Infrastruktur-Ladedosen sind sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich.

  • DC-Ladeleitungen für CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T
  • AC-Ladeleitungen für Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • AC-Infrastruktur-Ladedosen für Typ 2 und GB/T
  • Zubehör für Ladestecksysteme wie Schutzdeckel, Halterungen oder Testadapter

Ladesteuerungen

Ladesteuerungen für AC und DC Anwendungen  

Ladesteuerungen für AC und DC Anwendungen

Die Ladesteuerungen von Phoenix Contact überwachen und steuern das Laden von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen IEC-, GB/T- und SAE-Standards. Für alle Anwendungen der Elektromobilität wird die geeignete Steuerungslösung zur Verfügung gestellt – für autark funktionierende und für vernetzte Ladestationen.

  • Anwendung in privater und gewerblicher Ladeinfrastruktur
  • AC-Ladesteuerungen für Applikationen in Europa, China und Nordamerika
  • Differenzstrom-Überwachungsmodule zur Detektion von AC- und DC-Fehlerströmen

E-Mobility-Software

E-Mobility Software zur Unterstützung der Ladeinfrastruktur  

Integration der Funktionsbausteine in einem Lademanagementsystem

Die Ladesteuerungen von Phoenix Contact können über standardisierte Kommunikationsschnittstellen an Industrie-PCs oder Panel-PCs angebunden werden. Die E-Mobility-Software bietet Lösungen zur Anbindung der Ladeinfrastruktur an Abrechnungssysteme über OCPP (Open Charge Point Protocol), Lademanagement, Bedienerführung und Last- und Energiemanagement.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Überspannungsschutz in Ladestationen

Wir haben getestet, was bei Überspannung mit einer Wallbox passiert.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen