Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Überwachungsrelais – Die kostengünstige Lösung zur Kontrolle wichtiger Anlagenparameter

Überwachungsrelais

Überwachungsrelais sind eine kostengünstige Lösung zur Kontrolle wichtiger elektrischer und physikalischer Anlagenparameter. Mit EMD-Überwachungsrelais überwachen Sie Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenasymmetrie, Leistungsfaktor, Wirkleistung sowie Motorwicklungstemperatur und Füllstände.

Ihre Vorteile

  • Anlagenverfügbarkeit erhöhen und Stillstandszeiten reduzieren
  • Einfaches Konfigurieren mit nutzerfreundlicher Bedienoberfläche
  • Gezieltes Steuern oder Abschalten bei Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung
Überwachungsrelais mit Display und Tasten

Vielseitige Überwachungsfunktionen mit intuitiver Bedienung

Smarte Überwachungsrelais

Mit dem smarten MACX-MR-Überwachungsrelais erhalten Sie vielseitige Überwachungsfunktionen durch erweiterte Einstellmöglichkeiten, großen Messbereichen und einem breiten Versorgungsspannungsbereich.

Ihre Vorteile mit unserem smarten Überwachungsrelais:

  • Kontrastreiches OLED-Display für Vor-Ort-Konfiguration und Messwertanzeige
  • Smarte Konfiguration und einfache Übertragung von Konfigurationen mit MACX-MR-App über NFC-Kommunikation
  • Breiter Versorgungsspannungsbereich mit galvanischer Isolierung vom Messkreis
  • Erweiterte Messbereiche und hohe Messgenauigkeit durch True-RMS-Messung
  • PIN-Schutz gegen unbefugte Änderungen
  • Genaue Grenzwertstellung ohne Prüfung und Berechnung von Potenziometereinstellungen

MACX-MR-Überwachungsrelais im Detail

Smarte Überwachungsrelais, Konfiguration per Display und Taster
Überwachungsrelais MACX-TR, Fehlerauswertung per Smartphone-App
Smarte Überwachungsrelais, Portfolioübersicht
Smartphone mit Konfigurationsapp für Überwachungsrelais
Smarte Überwachungsrelais, Konfiguration per Display und Taster

Starten Sie eine exakte Gerätekonfiguration mit der intuitiven Menüführung, ohne lange Tests und Berechnungen. Nutzen Sie dazu entweder das gut lesbare OLED-Display und die Drucktasten am Gerät oder die Smartphone-App mit erweiterten Funktionen.

Überwachungsrelais MACX-TR, Fehlerauswertung per Smartphone-App

Behalten Sie selbst kleine Abweichungen vom Normalbetrieb im Blick. Die Fehlerursache lässt sich durch eine umfangreiche Aufzeichnung von Fehlercode, Fehlerwert, Wertabweichung und Fehlerzeit schnell analysieren und beseitigen. Sie haben die Möglichkeit die Fehlerausgangskontakte so zu konfigurieren, dass zwischen verschiedenen Fehlern unterschieden wird.

Smarte Überwachungsrelais, Portfolioübersicht

Erleben Sie die Vielseitigkeit des MACX-MR-Überwachungsrelais mit den erweiterten Einstellmöglichkeiten, dem großen Messbereich und seinem breiten Versorgungsspannungsbereich. Die galvanische Trennung von Mess- und Versorgungskreis garantiert Ihnen hohe Sicherheit und Genauigkeit.

Smartphone mit Konfigurationsapp für Überwachungsrelais

Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten der Smartphone-App zur intuitiven Konfiguration Ihres Überwachungsrelais. Die erweiterten Funktionen umfassen das Auslesen und Übertragen von gespeicherten Einstellungen auf weitere Überwachungsrelais sowie die Verfügbarkeit von Geräteinformationen. Um die Einstellung noch intuitiver zu gestalten, sind in der App ein Funktionsdiagramm, eine Beschreibung sowie eine Erinnerung bei Einstellungsfehlern integriert. Mit der MACX-MR-App wird eine genaue Parameterkonfiguration vorgenommen, die stapelweise auf das Gerät heruntergeladen wird. Schützen Sie die Konfigurationen des Überwachungsrelais durch einen PIN-Code vor unbefugten Zugriffen.

Vier kompakte Überwachungsrelais auf einer Hutschiene

Kompakte Überwachungsrelais – schnell und werkzeuglos verdrahtet

Kompakte Überwachungsrelais

Die kompakten Überwachungsrelais EMD-BL sind optimal für einfache Überwachungsaufgaben, besonders in der Gebäudeinstallation und in der Serienfertigung.

Ihre Vorteile mit unseren kompakten Überwachungsrelais:

  • Platzsparend durch kompaktes Installationsgehäuse
  • Einfache Handhabung mit Drehschaltern auf der Gehäusefront zur Parametereinstellung
  • Übersichtliche Diagnose mit Status-LED
  • Perfekt für die Serienfertigung dank preisoptimierter Lösung für zahlreiche Überwachungsfunktionen

EMD-BL-Überwachungsrelais im Detail

Vier Überwachungsrelais nebeneinander mit Hand zum Größenvergleich
Zwei Überwachungsrelais mit einer Leitung, die über Push-in-Direktstecktechnik verdrahtet wird
Überwachungsrelais mit Schraubendreher zur Einstellung der Parameter über Drehschalter
Förderstreckenantrieb mit Motor, Steckverbinder und Verbindung zum Überwachungsrelais
Vier Überwachungsrelais nebeneinander mit Hand zum Größenvergleich

Die Geräte der EMD-BL-Serie stechen besonders mit ihrer schmalen Bauform hervor und gehören zu den kompakten Überwachungsrelais unserer Produktfamilie. Bei zunehmender Elektronik im Schaltschrank ist Platzmangel eine ständige Herausforderung. Dank des platzsparenden Designs eignet sich unser Überwachungsrelais optimal für die Gebäudeinstallation und die Serienfertigung.

Zwei Überwachungsrelais mit einer Leitung, die über Push-in-Direktstecktechnik verdrahtet wird

Reduzieren Sie die Verdrahtungszeit um ein Vielfaches mit der bewährten Push-in-Direktstecktechnik. Ohne Werkzeug und bis zu 50 % reduzierten Steckkräften senken Sie neben dem Zeitaufwand auch Prozesskosten. Sowohl Spannungs- und Phasenüberwachungsrelais sind durch die Versorgung aus dem Messkreis schnell installiert.

Überwachungsrelais mit Schraubendreher zur Einstellung der Parameter über Drehschalter

Gewünschte Parameter, wie Überwachungsbereiche und Auslöseverzögerung, werden komfortabel über Drehschalter auf der Gehäusefront eingestellt. Gut lesbare LEDs bieten zudem eine schnelle Vor-Ort-Analyse.

Förderstreckenantrieb mit Motor, Steckverbinder und Verbindung zum Überwachungsrelais

Stromüberwachung: Kontrollieren Sie mit Unterstromüberwachung elektrische Verbraucher auf Funktionalität oder Drahtbruch und vermeiden Sie mit Überstromüberwachung Überlastsituationen oder Blockaden.

Phasenüberwachung: Überwachen Sie in einem 3-Phasen-Netz alle Phasenparameter (Phasenausfall, Phasenfolge und Asymmetrie)

Temperaturüberwachung: Erkennen Sie eine Erwärmung des Motors mit temperaturabhängigen Widerständen, die das Relais zur Meldung aktivieren.

Spannungsüberwachung: Schützen Sie Maschinen und Anlagen vor schädlichen Auswirkungen durch Über- oder Unterspannungen.

E-Paper
Das gesamte Portfolio auf einem Blick

Hier finden Sie unsere Kompetenz im Schalten, Trennen und Verstärken. Wählen Sie das passende Relais für Ihre Applikation von Solid-State-Relais, elektromechanischen Relais, Koppelrelais, Optokoppler, Überwachungsrelais oder Zeitrelais bis hin zum Logikmodul.

E-Paper öffnen
Produktfamilie Relais, Optokoppler, Überwachungsrelais und Stromwächter