Approbation
Programmiersprache
Umgebungstemperatur (Betrieb)
PLCnext Control zur direkten Steuerung von Axioline F-I/Os. Mit zwei Ethernet-Schnittstellen. Komplett mit Anschlussstecker und Bussockelmodul.
PLCnext Control zur direkten Steuerung von Axioline F-I/Os. Mit zwei Ethernet-Schnittstellen. Komplett mit Anschlussstecker und Bussockelmodul.
AXC F 2152 Starterkit einschließlich PLCnext Control AXC F 2152, Spannungsschalter, digitales Ein- und Ausgabemodul, analoges Ein- und Ausgabemodul, Potenziometer, Schaltermodul, Proficloud-Lizenz sowie Netzteil, Patch-Kabel, Ländersteckern und Dokumentation.
PLCnext Control zur direkten Steuerung von Axioline F-I/Os. Mit drei unabhängigen Ethernet-Schnittstellen. Komplett mit Anschlussstecker und Bussockelmodul.
PLCnext Technology Starterkit einschließlich PLCnext Control AXC F 2152, I/O-Module AXL Smart Elements DI16/DO16/AI4, Schiebepotenziometer, Drucktastern, Steckernetzteil sowie Patch-Kabel.
PLCnext Control mit 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET-Controller mit integrierter PROFIsafe Sicherheitssteuerung, PROFINET-Device, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher
Linksanreihbare Ethernet-Schnittstelle, zum Anschluss an eine kompatible modulare Steuerung der Reihe PLCnext Control.
Linksanreihbarer INTERBUS-Master, zum Anschluss von INTERBUS-Fernbus-Komponenten an eine kompatible modulare Steuerung der Reihe PLCnext Control.
Linksanreihbare sicherheitsgerichtete Steuerung zum Anschluss von sicherheitsgerichteten Teilnehmern über Ethernet oder Axioline F-Lokalbus an die modularen Steuerungen AXC F 2152 oder AXC F 3152 aus der Reihe PLCnext Control
Rechtsanreihbare Inline-Adapterklemme (INTERBUS-Master) für eine PLCnext Control zum Aufbau einer Inline-Station für PLCnext Technology
"$pageName" auf