Produktliste Zubehör Installationssystem QPD

Filter

57 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Kodierprofil - CP QPD 4X2,5 - 1425950

Kodierprofil rot, zum Einschieben in den QUICKON-Dom und Steckverbinder, posistionierbar in 90°-Schritten.

Gravurmaterial - GPE 13X 9 WH - 0806932

Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 13 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120

Kunststoffschild - EMLP (13X9)R - 0819453

Kunststoffschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 13 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500

Seitenschneider - MICROFOX-SB - 1212489

Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert und geölt, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1,2 mm; hart 0,5 mm Durchmesser

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

Verschlussstopfen, Material: PA, für Gewinde steckbar, Farbe: rot

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284

Verschlussstopfen, Material: PA, für Gewinde steckbar, Farbe: rot

Isolierhülse - PT/FS 2,8 - 1406700

Isolierhülse, als Berührschutz für Flachsteckhülsen, vorher auf die Leitung fädeln, für 2,8-Flachsteckhülsen

Einlegedichtung - Q-T-EDG-K - 1580011

Einlegedichtung für QUICKON-T-Verteiler, zur IP65 - Abdichtung dünner Energie-Leitungen (9 - 11 mm)

Einlegedichtung - Q-T-EDG-M - 1580024

Einlegedichtung für QUICKON-T-Verteiler, zur IP65 - Abdichtung dünner Energie-Leitungen (10 - 12,5 mm)

Einlegedichtung - Q-T-EDG-G - 1580037

Einlegedichtung für QUICKON-T-Verteiler, zur IP65 - Abdichtung dünner Energie-Leitungen (11,5 mm ... 14 mm)

57 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen