Produktliste Zubehör für Überwachungsrelais

Filter

8 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Powermodul - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 20,2 V AC ... 26,4 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 88 V AC ... 121 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 195 V AC ... 264 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 195 V AC ... 264 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 323 V AC ... 456 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 425 V AC ... 550 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 20 V DC ... 30 V DC

Powermodul - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 108 V AC ... 132 V AC

8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen