Connettori per dati in fibra ottica della serie M17 MPO

Connettori per dati in fibra ottica della serie M17 MPO

Elevata densità di cablaggio e confezionamento stabile.

Phoenix Contact presenta i connettori MPO industriali per la trasmissione dati in tempo reale nelle reti elettriche intelligenti. Le robuste interfacce in fibra ottica sono caratterizzate da fibre ottiche di alta qualità che garantiscono larghezze di banda stabili su lunghe distanze di trasmissione.

I vantaggi

  • Ideali per un cablaggio dati affidabile: fibre ottiche di alta qualità con attenuazione di ritorno ottimizzata
  • I connettori compatti per dispositivi consentono fino a 72 connessioni frontali in fibra ottica su una singola unità di altezza
  • Protezione contro le interferenze: elevate forze di estrazione grazie al robusto bloccaggio a vite
  • Plug and Play: componenti preassemblati per una facile installazione senza la necessità di attrezzi aggiuntivi
  • Installazione semplificata: connettori per dispositivi e cavi, box di distribuzione e cavi da un unico fornitore

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591