La combinazione perfetta per la massima affidabilità degli impianti

La combinazione perfetta per la massima affidabilità degli impianti

Gli alimentatori TRIO POWER e gli interruttori di sicurezza multicanale CBM si integrano in maniera ottimale consentendo la massima affidabilità degli impianti.

Combinando interruttori elettronici di sicurezza multicanale CBM e alimentatori TRIO POWER con connessione Push-in è possibile aumentare l'affidabilità di impianti e macchine.

Entrambi i prodotti rispondono alle esigenze nel campo dei costruttori di macchine e con le loro dimensioni ridotte sono la soluzione ideale per l'alimentazione da 24 V

I vantaggi

  • Più spazio nell'armadio di comando grazie alle dimensioni ridotte di entrambi i prodotti
  • Massima affidabilità degli impianti grazie alla combinazione ottimale di alimentazione e protezione dei dispositivi
  • Installazione rapida e senza strumenti con la connessione Push-in
  • Molteplici ambiti d'impiego grazie all'ampio range di temperature (da -25 °C a +70 °C) e all'avvio a -40 °C

Alimentatore con funzionalità standard

Alimentatore TRIO POWER con corrente di uscita di 10 A e 20 A  

In totale sono disponibili sette alimentatori TRIO POWER

La seconda generazione di alimentatori TRIO POWER si adatta perfettamente all'impiego nel settore dei costruttori di macchine. Le sue funzioni e le dimensioni compatte sono adeguate agli standard di questo settore. 

Gli alimentatori sono estremamente robusti dal punto di vista elettrico e meccanico garantendo l'alimentazione affidabile di tutte le utenze anche in condizioni ambientali difficili.

 

Proprietà di TRIO POWER

  • Elevata redditività
    • Installazione rapida grazie alla connessione Push-in
    • Esecuzione compatta
  • Elevata affidabilità dell’impianto
    • Design robusto per un'elevata resistenza a urti, vibrazioni e tensioni
    • Il boost dinamico consente di avviare carichi pesanti con il 150% della corrente nominale per cinque secondi
  • Massima flessibilità
    • Range di tensione d'ingresso esteso per tutte le reti AC e DC
    • Ampio pacchetto di omologazioni

Interruttori elettronici di sicurezza multicanale CBM

Interruttori di sicurezza CBM a quattro e otto canali  

Varianti dei prodotti CBM a quattro e otto canali

Funzionalità massime, ingombri ridotti ed elevata sicurezza: gli interruttori elettronici multicanale proteggono i vostri circuiti dai possibili guasti derivanti da sovraccarichi e corti circuiti.

I dispositivi disponibili nelle versioni a quattro e otto canali possono essere installati rapidamente senza utensili e impostati facilmente.

 

Proprietà dei CBM

  • Procedura guidata per impostare facilmente le correnti delle utenze
  • Sistema di segnalazione preventiva per meno guasti degli impianti
  • Limitazione attiva della corrente per un ­utilizzo ­più efficiente dell'alimentatore installato a ­monte
  • Il bloccaggio elettronico delle correnti di carico impedisce modifiche indesiderate delle impostazioni
  • Elevati valori di MTBF per oltre 1 milione di ore

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi