Soluzioni per la programmazione di progetti solari

Panoramica

Libreria software Solarworx  

Libreria software Solarworx

  • Perché un impianto fotovoltaico funzioni in modo affidabile, tutti i componenti devono essere resistenti a condizioni ambientali critiche.
  • I blocchi funzionali pronti all'uso facilitano la messa in servizio di inverter e misuratori di energia.
  • I System Integrator e gli utilizzatori possono sfruttare i vantaggi offerti dai compatibili blocchi funzionali SunSpec®.

Applicazione

Per assicurare la redditività degli impianti fotovoltaici, tutti i componenti devono essere in grado di resistere a condizioni ambientali impegnative per un periodo di tempo prolungato. Tuttavia anche l'hardware migliore può essere messo in funzione senza problemi ed errori solo se il software necessario è collaudato e comprovato.

I blocchi funzionali esistenti permettono l'utilizzo di svariati inverter o misuratori di energia senza la complessa analisi dei protocolli. Questo consente, durante la programmazione, di concentrarsi maggiormente sull'elaborazione dei dati e sulla comunicazione.

Soluzione

Blocchi funzionali in Solarworx  

I blocchi funzionali pronti all'uso facilitano la realizzazione di progetti fotovoltaici

Phoenix Contact offre librerie di software studiate appositamente per gli impianti fotovoltaici, le cui funzioni sono in costante espansione.

I blocchi funzionali pronti all'uso facilitano la comunicazione con gli inverter, permettendo la lettura delle informazioni generali, quali il numero di serie o il tipo. Inoltre, è possibile gestire anche i sistemi di tracciamento e determinare tutti i comuni valori di misura AC e DC, come la potenza di immissione in rete istantanea o la resa. Anche il rilevamento delle segnalazioni di stato e degli eventi specifici dell'inverter non rappresenta un problema. Completano la gamma di prodotto i blocchi funzionali e un modello di programma per la regolazione della somministrazione di potenza reattiva di un impianto fotovoltaico.

Phoenix Contact supporta i System Integrator e gli utenti, che utilizzano lo standard aperto SunSpec®, con blocchi funzionali compatibili. La certificazione ufficiale da parte dell'organizzazione degli utenti SunSpec® avverrà nel corso del 2016.

SunSpec® Alliance è un'organizzazione a livello globale costituita da oltre 70 utenti del settore solare che persegue lo scopo di definire gli standard di comunicazione per rendere possibili soluzioni "plug and play". Questo consentirà di ridurre i costi e la complessità degli impianti solari, incrementando così l'interesse degli investitori.

I vantaggi

  • Minore ingegnerizzazione grazie a blocchi funzionali già programmati
  • Affidabilità nel funzionamento degli impianti fotovoltaici grazie all'esecuzione di test approfonditi sui blocchi funzionali
  • Elevata flessibilità grazie all'uso dello standard internazionale di programmazione IEC 61131
  • Numero di funzioni disponibili in continua crescita grazie al costante ampliamento della libreria del modulo

Prodotti

DescrizioneTipoCodice articolo
Librerie di software senza licenza per PC WORX, in particolare per la realizzazione di progetti fotovoltaiciSOLARWORX2403108
Libreria di blocchi SolarAdvanced per la comunicazione con apparecchi di altri produttori, chiave di licenza su scheda SDSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Libreria di blocchi SolarAdvanced e SolarControl per la regolazione della potenza reattiva, chiave di licenza su scheda SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
DescrizioneTipoCodice articolo
Librerie di software senza licenza per PC WORX, in particolare per la realizzazione di progetti fotovoltaiciSOLARWORX
Libreria di blocchi SolarAdvanced per la comunicazione con apparecchi di altri produttori, chiave di licenza su scheda SDSD FLASH 2GB APPLIC A
Libreria di blocchi SolarAdvanced e SolarControl per la regolazione della potenza reattiva, chiave di licenza su scheda SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi