Acquisizione dei dati meteorologici Ottimizza il funzionamento del tuo impianto fotovoltaico valutando tutti i dati meteorologici rilevanti sulla base di sensori meteorologici che registrano le condizioni ambientali.

Un collaboratore presso la stazione meteorologica

Sfida


Parco solare con sole al tramonto

Tutti i dati a portata di mano

I gestori di parchi solari richiedono l'acquisizione di tutti i dati meteorologici messi a disposizione dai sensori. Le stazioni meteorologiche misurano 24 ore su 24 importanti dati meteorologici, quali l'irradiazione solare, la velocità del vento e la temperatura. Questi dati possono essere utilizzati per calcolare il Performance Ratio e trasmessi a un sistema SCADA centrale tramite apposite interfacce.

Soluzione


Stazione meteorologica completa: combinazione di sensori e quadro elettrico

Stazioni meteorologiche per impianti fotovoltaici

Phoenix Contact offre soluzioni complete per il rilevamento dei dati meteorologici. La norma IEC 61724-1 descrive i requisiti di precisione dei sensori ambientali in base alle classi di impianto A e B. Gli impianti di classe A sono impianti all'aperto per i quali si applicano requisiti particolarmente elevati. Tutti i sensori di Phoenix Contact soddisfano i requisiti di questa classe.

Sulla base dei sensori e dei blocchi funzionali della nostra libreria Solarworx, è possibile mettere a disposizione degli operatori del sistema un indice di prestazione energetica (Power Performance Index). Questo indice confronta le prestazioni attuali dell'impianto con quelle teoricamente possibili. È quindi una misura dell'efficienza e dell'affidabilità dell'impianto ed è paragonabile al Performance Ratio.

Soluzione intelligente per la misurazione dei dati ambiente

I sensori come parte di una stazione meteorologica
Sensori meteorologici sul modulo fotovoltaico
Parametrizzazione della stazione metereologica tramite interfaccia web
Interfacce per la trasmissione dei dati a un sistema SCADA
I sensori come parte di una stazione meteorologica

Grazie alla vasta gamma di sensori ambientali, offriamo stazioni meteorologiche compatte, su misura per qualsiasi esigenza. I sensori ambientali della stazione meteorologica vengono collegati direttamente al sistema di controllo tramite Modbus. I sensori già parametrizzati sono immediatamente disponibili per la trasmissione dei dati meteorologici.

Se i requisiti cambiano, è possibile aggiungere o omettere semplicemente sensori senza modificare l'interfaccia. Di conseguenza l'applicazione è facile da riprodurre anche se cambiano le condizioni.

Sensori meteorologici sul modulo fotovoltaico

Invece del cablaggio singolo, grazie ai nostri collegamenti M12, i sensori vengono collegati in serie in modo estremamente facile con distributori a Y. Il lavoro di cablaggio in loco viene ridotto notevolmente e l'integrazione nel sistema complessivo è facilmente realizzabile.

Parametrizzazione della stazione metereologica tramite interfaccia web

La stazione meteorologica di Phoenix Contact può essere usata in modo universale e consente di collegare sensori comuni tramite interfacce standard. La configurazione dei sensori avviene semplicemente tramite interfaccia web. Di conseguenza, per la messa in servizio della stazione meteorologica non sono necessarie conoscenze di programmazione.

Interfacce per la trasmissione dei dati a un sistema SCADA

Per consentire una connessione semplificata a un sistema SCADA, i dati meteorologici vengono messi a disposizione, a seconda della necessità, in un formato dati standardizzato come Modbus, PROFINET, SunSpec® e trasmessi via Ethernet.

All'interno della rete dell'impianto, l'accesso alla stazione meteorologica è sempre possibile grazie all'interfaccia web.

I vantaggi

  • Tutti i sensori soddisfano i requisiti della norma IEC 61724-1 per gli impianti di Classe A
  • Riduzione della complessità di messa in servizio e configurazione grazie al collegamento Plug and Play dei sensori meteorologici
  • Flessibile grazie alla scelta individuale dei sensori
  • Facile collegamento grazie a connettori circolari M12 in qualità industriale e supporto di interfacce standardizzate
  • Facilità d'installazione: integrazione veloce possibile anche senza conoscenze di programmazione
Struttura e interconnessione di un sistema di acquisizione dei dati metereologici per parchi solari

La stazione meteorologica salva i dati acquisiti a livello locale e li mette a disposizione dell'utente tramite un'interfaccia web

Acquisizione dei dati meteorologici per parchi solari Utilizzo universale e facile integrazione nel sistema complessivo

I sensori della stazione meteorologica sono dotati di un'interfaccia Modbus, che offre numerosi vantaggi. Per l'acquisizione dei dati di tutti i sensori è necessaria un'unica interfaccia, pertanto i costi di sistema e di interfaccia sono ridotti al minimo. Se i requisiti cambiano, è possibile aggiungere o omettere semplicemente sensori senza modificare l'interfaccia. Di conseguenza l'applicazione è facile da riprodurre anche se i requisiti cambiano.

Rispetto a stazioni metereologiche compatte, i sensori offerti da Phoenix Contact sono moduli singoli. Pertanto, in caso di guasto di uno dei sensori, è solo questo a dover essere sostituito. La sostituzione avviene in modo facile e veloce con l'ausilio dei connettori circolari M12 di Phoenix Contact che soddisfano gli elevati standard industriali.

Utilizzando la stazione di acquisizione dati di Phoenix Contact, il collegamento avviene direttamente alla combinazione di dispositivi di commutazione con l'ausilio del connettore circolare. Quindi, per colmare eventuali lacune a breve termine dell'alimentazione, è previsto un gruppo di continuità.

Il programma applicativo di nostro sviluppo, con Web Based Management integrato, offre la possibilità di mettere in servizio i sensori senza conoscenze di programmazione. Con l'autoconfigurazione, tutti i sensori collegati al bus vengono rilevati automaticamente e possono essere trasmessi tramite interfacce comuni come Modbus/TCP, PROFINET, ecc. grazie al controllore integrato.
Con una tensione di alimentazione di 24 V, tutti i sensori sono dotati di una protezione dall'inversione di polarità che riduce il rischio di investimento.

Image Map interattiva: Panoramica di una stazione meteorologica installata in un parco solare per la registrazione continua di tutti i dati meteorologici rilevanti
PLCnext Technology
PLCnext Technology è l'ecosistema per l'automazione industriale composto da hardware aperto, software di progettazione modulare, una community globale e un mercato software digitale.
Maggiori informazioni
PLCnext Technology
Collegamento del generatore
Con il sistema di monitoraggio delle correnti delle stringhe fotovoltaiche di Phoenix Contact è possibile reagire tempestivamente ad anomalie e perdite di potenza, anche in caso di guasti di singole stringhe.
Maggiori informazioni
Collegamento del generatore
Wechselrichterkommunikation
Eine Vielzahl an vorgefertigten Treibern und Funktionsbausteinen ermöglicht eine vereinfachte Inbetriebnahme. Diese Vielzahl bietet Flexibilität für modulare Erweiterungen.
Comunicazione inverter
Wechselrichterkommunikation

Contatti

Foto di gruppo degli esperti di energia solare
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Saremo lieti di aiutarti nel tuo percorso verso un'alimentazione elettrica sostenibile.

Riferimento


Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.