Teleassistenza

Teleassistenza

Remote Service sicuri

Incremento dell'affidabilità delle macchine.

Torna a Telecontrollo e teleassistenza

Categorie

  • Manutenzione remota nel cloud
    Manutenzione remota nel cloud

    Phoenix Contact offre prodotti per la protezione contro anomalie e manipolazioni che dispongono di meccanismi di sicurezza all'avanguardia, come i sistemi VPN, la codifica IPsec e il firewall integrato.

La manutenzione remota sicura via Internet mette a disposizione un'ampia gamma di servizi di assistenza aggiuntivi per i produttori di macchine e impianti produttivi. Con la tecnologia di sicurezza mGuard, Phoenix Contact offre una soluzione affidabile che può essere facilmente integrata in macchine e impianti. Con mGuard Secure Remote Service e TC Cloud Client riceverete anche un servizio chiavi in mano di livello industriale che vi consentirà di eseguire in sicurezza la manutenzione remota nel cloud.

Prodotti di elevata qualità

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Manutenzione da remoto in totale sicurezza

Con mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configurazione con mGuard Secure Cloud.