I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Soluzioni per la produzione automobilistica Aumentare l'efficienza della produzione, migliorare la sostenibilità, migliorare la Cyber Security.

Costruzione di carrozzerie nella produzione di automobili con linee di digitalizzazione blu

Soluzioni intelligenti per ogni area di produzione

Per rimanere competitivi, i sistemi e i processi di produzione, soprattutto nell'industria automobilistica, devono essere sempre a un livello tecnologicamente avanzato. Ciò significa che il grado di automazione, la complessità e il collegamento in rete sono al massimo. Affidati a noi come partner affidabile con competenze tecnologiche e servizi completi per aumentare l'efficienza produttiva, migliorare la sostenibilità e potenziare la Cyber Security nella tua produzione di automobili.

Digitalizzazione della produzione di automobili Linee di rete dalla raccolta dati all'intelligenza artificiale AI

Dall'acquisizione dati all'intelligenza artificiale

Dalla rete sicura e dall'automazione all'intelligenza artificiale

Da vari decenni, uno dei nostri settori principali è la produzione di automobili, per la quale continuiamo a sviluppare quotidianamente soluzioni per la digitalizzazione, il collegamento in rete e l'automazione sicura. È essenziale il collegamento in rete intelligente di tutti i sistemi con moderni standard di comunicazione e sicurezza, nonché una collaborazione sicura tra uomo e macchina. Approfitta della nostra esperienza e rendi i tuoi processi produttivi più resistenti e sicuri contro le interruzioni degli impianti. Rendi la tua fabbrica più intelligente grazie alla valutazione dei dati supportata dall'intelligenza artificiale e crea processi di produzione più flessibili attraverso un uso migliore dei dati per operare in modo più economico e sostenibile a lungo termine.

Uomo, quadro elettrico, energia, misuratore, interno, produzione, quadro elettrico, Detlef Krieger, persona, polo, abiti da lavoro, produzione, industria, automotive, linea di produzione
Telaio auto, industria automobilistica, Designline, automazione di fabbrica, produzione, foto, HMI, IMAVMMFA, industria, costruzione di carrozzerie, Palmela, pannello, produzione, quadro elettrico, contattore
AUTOMAZIONE, impianto di produzione, capannone di produzione, industria automobilistica, sicurezza, sistema di sicurezza, reti di produzione, firewall industriale, fabbrica, digitalizzazione, efficienza, icone, linee
Net Zero, Digital Factory now, sostenibilità, verde, CO2 neutro, ambiente, natura, bolla, fresco, serra, globale, globo, rotondo, trasparente, muschio, sovrastante, foresta, luminoso, luce
Uomo, quadro elettrico, energia, misuratore, interno, produzione, quadro elettrico, Detlef Krieger, persona, polo, abiti da lavoro, produzione, industria, automotive, linea di produzione

Componenti e servizi affidabili sono la base per un'elevata sicurezza funzionale dei tuoi impianti e processi di produzione.

Telaio auto, industria automobilistica, Designline, automazione di fabbrica, produzione, foto, HMI, IMAVMMFA, industria, costruzione di carrozzerie, Palmela, pannello, produzione, quadro elettrico, contattore

I nostri controllori consentono di gestire in modo flessibile il flusso di materiale nella produzione e di reagire velocemente ai cambiamenti nei mercati volatili.

AUTOMAZIONE, impianto di produzione, capannone di produzione, industria automobilistica, sicurezza, sistema di sicurezza, reti di produzione, firewall industriale, fabbrica, digitalizzazione, efficienza, icone, linee

La sicurezza dei tuoi dati è essenziale. Le nostre soluzioni di sicurezza a 360°, certificate dal TÜV e conformi alla norma IEC 62443, garantiscono la prevenzione di arresti dell'impianto dovuti a sabotaggi e quindi di perdite di dati e la costante protezione della tua produzione di automobili.

Net Zero, Digital Factory now, sostenibilità, verde, CO2 neutro, ambiente, natura, bolla, fresco, serra, globale, globo, rotondo, trasparente, muschio, sovrastante, foresta, luminoso, luce

Linee guida per la sostenibilità, eco-regolamenti, performance dell'impronta di carbonio: migliora il tuo bilancio ambientale insieme a noi. Scegli l'economicità e l'ecologia utilizzando le tecnologie più recenti.

L'industria automobilistica globale sta subendo una trasformazione, plasmata da nuove tendenze tecnologiche, che stanno influenzando tutte le aree di produzione. Un'infrastruttura costantemente sicura e l'interconnessione intelligente di tutti gli impianti attraverso i moderni standard di comunicazione sono tra i requisiti di base della Smart Factory. Attraverso l'intelligenza artificiale e la gestione efficiente dei dati, è possibile combinare gli obiettivi economici ed ecologici.

Wilhelm Scholle, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Scritta Digital Factory Now

Digitalizzazione dei tuoi impianti di produzione Creare valore aggiunto con soluzioni immediatamente disponibili

Le infrastrutture in crescita e l'aumento del grado di digitalizzazione offrono ottime possibilità di creare un valore aggiunto con i dati esistenti del tuo impianto, ad esempio con gli aumenti di produttività. Qui il prerequisito è dato anche dalla corretta gestione dei tuoi dati, così come da reti sicure contro l'accesso non autorizzato. Phoenix Contact ha testato e verificato soluzioni adatte a questo scopo nella propria produzione e oggi, con il "Proof of Concept", offre diverse soluzioni per il futuro digitale della tua Digital Factory.

La digitalizzazione come stimolo - casi d'uso dall'industria automobilistica

In decenni di attività, abbiamo già implementato numerose applicazioni in un'ampia gamma di impianti per clienti rinomati. Convinciti dei nostri casi d'uso nella produzione di automobili.

Costruzione di carrozzerie industria automobilistica Shopfloor Bodyshop Chassy Produttività Automotive Carrozzeria
Sicurezza IT, mGuard, router, sicurezza, sicurezza IT, prodotti
Parte verniciata nella produzione automobilistica
Tecnologia per la movimentazione Produzione di automobili con quadro elettrico per l'automazione della produzione
Porte di auto in uno stabilimento di produzione
Montaggio finale in uno stabilimento di produzione di automobili
Costruzione di carrozzerie industria automobilistica Shopfloor Bodyshop Chassy Produttività Automotive Carrozzeria

Nella costruzione di carrozzerie vengono realizzati i modelli più diversi, possibilmente senza interruzioni e senza influire sui tempi del ciclo di produzione. La nostra soluzione di automazione altamente comunicativa garantisce il flusso ottimale di informazioni per un'elevata produttività, flessibilità e qualità nella produzione. I prodotti di rete e i controllori di Phoenix Contact operano con i noti standard IT. Questo approccio mostra tutti i suoi lati positivi con l'integrazione nei processi di progettazione e garantisce un rapido incremento della produzione.

  • Elevata produttività e tempi di ciclo grazie alla comunicazione in tempo reale nel controllore
  • Elevata capacità d'integrazione e indipendenza grazie agli standard aperti nella comunicazione industriale
  • Facile integrazione della soluzione di automazione nel processo di progettazione grazie a interfacce standardizzate aperte

Sicurezza IT, mGuard, router, sicurezza, sicurezza IT, prodotti

Il reparto presse è un investimento importante a lungo termine. In questa area vengono pressate e stampate le lamiere di diversi materiali delle carrozzerie, ad alta velocità e precisione. Oltre ai requisiti meccanici di resistenza alle vibrazioni, le soluzioni tecniche sono particolarmente esigenti in termini di comunicazione, la quale deve essere affidabile, ma soprattutto sicura.
Phoenix Contact garantisce la sicurezza dei dati grazie a collaudate soluzioni di sicurezza secondo IEC 62443 e sistemi di manutenzione a distanza e soluzioni personalizzate per la sicurezza dei macchinari.

  • Affidabilità contro i guasti grazie a prodotti robusti provvisti di un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Comunicazione sicura grazie ai sistemi di sicurezza IT secondo la norma IEC 62443
  • Sistemi di manutenzione efficienti e vantaggiosi con l'ausilio di soluzioni digitali per l'accesso decentralizzato all'impianto
  • Sicurezza dei macchinari con un concetto safety indipendente dalla rete e dal controllore

Parte verniciata nella produzione automobilistica

In molte aree il trasporto, la movimentazione e la verniciatura devono avvenire senza interruzioni e in modo altamente automatizzato. Durante il processo di verniciatura vengono utilizzati vari materiali in condizioni ambientali diverse. Presupposto fondamentale per la qualità e l'impiego efficiente di tali materiali è la trasparenza dei dati e una tecnica di comunicazione industriale flessibile.
Le tecnologie di automazione di Phoenix Contact offrono supporto in queste applicazioni all'interno dell'intero processo.

  • Processi affidabili grazie a reti di comunicazione flessibili
  • Procedure senza interruzioni grazie ai sistemi ridondanti di controllo, alimentazione e rete
  • Parametrizzazioni ottimali e sostenibili nel tempo per verniciature di alta qualità

Tecnologia per la movimentazione Produzione di automobili con quadro elettrico per l'automazione della produzione

All'interno dell'intero ciclo di produzione di automobili, i materiali necessari devono essere disponibili al momento giusto per i processi di produzione programmati. A causa della molteplicità delle varianti, i requisiti di disponibilità ed elaborazione dati sono molto elevati nei sistemi in continuo movimento.
Le soluzioni di Phoenix Contact consentono una progettazione vantaggiosa per la visualizzazione e la gestione selettiva dei processi logistici. Le nostre soluzioni di digitalizzazione supportano il trasporto affidabile dei materiali.

  • Progettazione vantaggiosa grazie a una visualizzazione semplificata che opera in modo selettivo
  • Attivazione di azionamenti esente da usura e a bassa dissipazione
  • Risparmio sui costi di installazione grazie a soluzioni di digitalizzazione ammodernabili

Porte di auto in uno stabilimento di produzione

  • Produzione ottimizzata in termini di spazio grazie all'integrazione della tecnologia di automazione decentrata nella geometria dell'impianto
  • Messa in servizio rapida grazie ad interfacce aperte e semplice parametrizzazione

Montaggio finale in uno stabilimento di produzione di automobili

Durante l'ultima fase dell'assemblaggio, la carrozzeria e le unità mancanti vengono assemblate per creare il prodotto finito. Operatore e macchina montano i sedili, il posto guida, le ruote e i finestrini. Infine, l'automobile collaudata è pronta per la vendita.
Le soluzioni di automazione di Phoenix Contact supportano la corretta disposizione dei componenti e i comandi per le installazioni manuali. Garantiscono processi di montaggio e logistici precisi con flussi di informazioni rapidi e affidabili.

  • Semplicità di manutenzione e di stoccaggio dei ricambi grazie all'utilizzo di prodotti standard
  • Qualità garantita dal supporto visivo dei processi di montaggio
  • Pre-elaborazione conveniente dei dati nei controllori che regolano i processi

Soluzioni per l'industria automobilistica
Soluzioni per l'industria automobilistica YouTube

Soluzioni per tutti i settori di produzione

Il nesso tra sicurezza e processi flessibili è il prerequisito fondamentale per una produzione di successo. L'intero processo di produzione richiede soluzioni di automazione resistenti, aperte e universali. Qui sono particolarmente importanti una comunicazione sicura, la sicurezza funzionale dei macchinari, una diagnostica completa, un'elevata disponibilità e la velocità di elaborazione.

Team di colleghi internazionale

Partner dell'industria automobilistica - in tutto il mondo

L'industria automobilistica richiede disponibilità e assistenza a livello mondiale. Phoenix Contact ha sedi e filiali in più di 140 paesi in tutto il mondo. I nostri esperti sono strettamente collegati tra loro oltre i confini nazionali e sono in costante scambio con i nostri clienti, i partner, la comunità scientifica e le reti industriali come il PNO.

Siamo un partner dell'industria automobilistica.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

"I grandi progetti automobilistici spesso non sono implementati in un solo Paese, ma sono gestiti da diversi team di progetto internazionali dal lato del cliente e di Phoenix Contact. Il mio compito è quello di garantire una comunicazione fluida, in modo che tutte le parti interessate abbiano sempre chiaro lo stato attuale del progetto."

Maria Fernanda De Alba Ruiz

"La formazione regolare in loco con i team tecnici è una delle mie attività preferite. Lo scambio personale di conoscenze direttamente presso la sede del cliente su prodotti, soluzioni e nuove tecnologie è per me molto importante per poter rispondere direttamente a domande e sfide."

Angel Troyas

"Per un progetto con il nostro cliente Audi, ho potuto contribuire con la mia esperienza tecnica come ingegnere di soluzioni direttamente in loco in Messico. Una comunicazione aperta nella lingua locale, la supervisione diretta dei progetti in loco e lo scambio diretto con le persone dello stabilimento sono, a mio avviso, essenziali per il successo di un progetto."

Andreas Stanislawski

"Per rispondere alle sfide dell'industria automobilistica innovativa, i prodotti devono sempre essere fatti su misura per le esigenze individuali. Per me è particolarmente importante coinvolgere i nostri clienti in ogni fase dello sviluppo, in modo da poter recepire direttamente i feedback."

Michael Potthast

"Nel mio ruolo di Key Account Manager per il settore automobilistico, sono il primo punto di contatto per la comunicazione tra il cliente e Phoenix Contact. Il servizio e uno scambio basato su partnership e fiducia sono in prima linea."

Prodotti performanti per la produzione di automobili

Prodotti eccellenti si trasformano in soluzioni di settore convincenti grazie alla pluriennale esperienza e alla conoscenza dei requisiti specifici. I prodotti, combinati in modo intelligente, diventano sistemi dalle molteplici funzioni, quali il controllo, il monitoraggio a distanza e la registrazione dei valori misurati. Grazie al know-how di settore, alla pluriennale esperienza e al rispetto di specifici requisiti, si ottengono soluzioni industriali sorprendenti.