Sistemi di custodie per apparecchi elettrici

Sempre la custodia giusta

Sempre la custodia giusta

La molteplice offerta di custodie per elettronica consente tutte le possibilità di configurazione professionale del vostro dispositivo.

Totale flessibilità per forma, colore e funzione: questo è la caratteristica centrale delle custodie per l'elettronica di Phoenix Contact. A parete, su guida di montaggio o portatile, grigio chiaro o celeste, sottile o spessa: qui troverete sempre la custodia adeguata con sistema di collegamento adatto alla vostra elettronica.

I vantaggi

  • Configurazione ottimale dell'apparecchio grazie ad una vasta gamma di tecniche di custodie
  • Sinergie perfette grazie alle custodie e ai sistemi di collegamento da un unico produttore
  • Installazione rapida e semplice grazie ai connettori bus integrati
  • Variazioni specifiche per il cliente mediante siglatura, fresatura e perforazione della custodia
  • Nuovi sviluppi personalizzati per le vostre idee di apparecchio: con il nostro know-how di costruttori esperti di custodie

Custodie in alluminio della serie UM-ALU per il quadro elettrico

Custodie per il quadro elettrico  

Profilato in alluminio UM-ALU per la guida di supporto

Le custodie vi offrono alta flessibilità e personalizzazione. Potete adeguare la custodia esattamente alle dimensioni del vostro circuito stampato e integrare i componenti voluminosi. Le nuove custodie in alluminio proteggono efficacemente l'elettronica contro gli influssi termici ed elettromagnetici.

  • Flessibilità nella configurazione delle apparecchiature, con molteplici scanalature di guida per circuiti stampati
  • Adattabilità alle varie esigenze con le calotte in alluminio flessibili
  • Montaggio variabile: a parete o su guida di supporto

Custodie in alluminio della serie HC-ALU per applicazioni in campo

Custodie portatili HC-ALU per applicazioni outdoor  

Custodie portatili HC-ALU per applicazioni outdoor

Le custodie handheld antispruzzo convincono per il loro design ergonomico. Allo stesso tempo le superficie piatte offrono spazio per le siglature. Gli incavi negli elementi laterali e nel profilato di copertura consentono l'integrazione perfettamente geometrica ad esempio di tastiere a membrana.

Completate con il giusto sistema di collegamento in classi di protezione IP65/67 diventano custodie portatili professionali per utilizzi stazionari o mobili.

Assistenza professionale per custodie personalizzate

Varianti di custodia specifiche per il cliente  

Varianti di custodia specifiche per il cliente

Gli apparecchi moderni e intelligenti hanno sempre più bisogno di un'adattamento alle più svariate circostanze.

Sia in metallo che in plastica, con colori, siglature o lavorazioni di fresatura e perforazione speciali: il nostro centro di assistenza crea insieme a voi la soluzione di custodie su misura.

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591