Sistema di collegamento per l'industria di processo

Senza pericolo con le soluzioni antideflagrazione

Senza pericolo con le soluzioni antideflagrazione

La gamma di prodotti di morsetti per circuiti stampati e connettori con omologazione antideflagrante è specifica per l'impiego in aree a rischio di esplosione.

I morsetti per circuiti stampati e i connettori con omologazione antideflagrante di Phoenix Contact sono specifici per l'impiego in aree a rischio di esplosione. Soddisfano, ad esempio, i requisiti per l'impiego nella tecnica di processo.

I vantaggi

  • Flessibilità nel design dell'apparecchio grazie a un'ampia gamma di prodotti con connessione a vite e a molla
  • Impiego versatile grazie alla presenza di prodotti a innesto e no
  • Impiego in aree pericolose grazie all'omologazione per una maggiore sicurezza Ex e

Ampia gamma di prodotti con omologazione Ex-

Connettori con omologazione Ex  

Morsetti per circuiti stampati con omologazione Ex- per una maggiore sicurezza

Scegliete fra prodotti a innesto e non a innesto. I morsetti per circuiti stampati e gli elementi base dei connettori sono inoltre adatti per i processi di saldatura a onda.

Le seguenti possibilità di connessione dei conduttori sono disponibili per esigenze di flessibilità:

  • Connessione a vite
  • Connessione push-in
  • Connessione a molla

Attenzione: pericolo di esplosione

Generazione di un'esplosione  

Le esplosioni possono verificarsi quando ossigeno, materiali infiammabili e sorgenti ignifughe si incontrano.

La sicurezza delle persone, delle macchine e degli edifici e la protezione dell'ambiente hanno la massima priorità e la prevenzione delle esplosioni ha un ruolo importante. Le esplosioni si possono verificare quando ossigeno, materiali infiammabili e sorgenti ignifughe si incontrano.

Gli articoli sono provvisti di un'omologazione componenti secondo le norme IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7, che definiscono i requisiti delle apparecchiature in atmosfere esplosive.

Omologazione

Materiale infiammabileGas, liquidi nebulosi, polvere
Metodo di protezioneEx e (sicurezza aumentata)
Gruppo apparecchiaturaII
Categoria apparecchiatura2 GD
Livello di protezione apparecchiaturaGb (presenza occasionale di materiali infiammabili)
Gruppo gasIIC (energia d'innesco < 60 μJ
Condizioni extraU (omologazione componenti – prodotti non utilizzabili singolarmente)

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi