Connessione per l'elettronica di potenza

Connessioni efficienti

Connessioni efficienti

Portate in sicurezza le alte correnti nel vostro apparecchio per mezzo di connettori, circuiti stampati e morsetti passanti.

Phoenix Contact propone una gamma completa di connettori e morsetti passanti e per circuito stampato per applicazioni di potenza. La soluzione giusta per ogni applicazione: sezioni da 0,2 fino a 150 mm², intensità di corrente fino a 309 A e tensioni fino a 600 Volt UL/1000 V IEC.

I vantaggi

  • Possibilità di collegamento flessibili per conduttori fino a 150 mm² grazie alle tecniche di connessione a vite, a molla e a bullone
  • Impiego molteplice: connettori, circuiti stampati e morsetti passanti
  • Trasmissione correnti sicura fino a 309 A grazie a intensivi test di laboratorio e materiali di alta qualità
  • Utilizzabili a livello mondiale grazie all'omologazione UL e IEC/DIN VDE

Collegamento semplice e rapido di morsetti per circuiti stampati da 76 A

Collegamento senza utensili del conduttore  

Serie SPT e PL con tecnica di connessione rapida

Con la tecnica di connessione rapida è possibile collegare facilmente conduttori fino a 25 mm².

  • Per la connessione di conduttori della serie PL è possibile scegliere tra il "principio di leva ad una mano" senza utensili e la connessione push-in.
  • La serie SPT con connessione push-in permette il collegamento rapido e senza utensili di conduttori rigidi o flessibili con capocorda fino a 16 mm².

125 A innestabili al circuito stampato: un record

Morsetto per circuiti stampati PC 35 a innesto  

Connettori PC 35 con connessione a vite

Lo speciale connettore PC 35 per conduttori fino a 35 mm² trasmette correnti fino a 125 A al circuito stampato. Grazie alle basse forze di inserzione ed estrazione durante il collegamento il collegamento di apparecchi può essere facilmente realizzato anche nella classe di potenza più elevata.

Inoltre il lato del dispositivo offre, grazie alla doppia flangia, un fissaggio sicuro con la parete dell'apparecchio.

309 A attraverso la parete: montaggio facile, bloccaggio sicuro

Morsetti passanti  

Morsetti passanti con connessione a vite, a bullone e push-in a molla

Conducete le alte correnti attraverso la parete usando il tipo di connessione che desiderate. I morsetti sono costituiti da una parte interna e una esterna e vengono reciprocamente incastrati senza uso di utensili. Il meccanismo di arresto garantisce il saldo fissaggio indipendentemente dallo spessore della parete.

  • Correnti fino a 309 A
  • Tensioni fino a 600 V UL/1000 V IEC
  • Sezione del conduttore fino a 150 mm²

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi