Infrastruttura di una fabbrica

Infrastruttura di una fabbrica

Gestione efficiente delle risorse

Le soluzioni per un'infrastruttura efficiente dal punto di vista energetico costituiscono il presupposto per una produzione vantaggiosa.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Soluzione per il controllo dell'illuminazione

    Il sistema per il controllo dell'illuminazione di Phoenix Contact consente di controllare in modo semplice e flessibile la diffusione della luce nel reparto di produzione e negli uffici.

L'infrastruttura di una fabbrica supporta il processo produttivo di primaria importanza. Con l'incremento dei requisiti di efficienza energetica, l'infrastruttura acquisisce un'importanza sempre maggiore. Corrente, acqua, gas e riscaldamento devono essere disponibili, nella corretta quantità e al momento giusto.

Inoltre occorre coordinare in modo automatico le risorse che vengono utilizzate e rese disponibili tra i vari reparti. Phoenix Contact offre il proprio supporto con concetti e prodotti collaudati sul campo.

I vantaggi

  • Illuminazione ottimale e consumo energetico in funzione delle condizioni grazie al controllo intelligente dell'illuminazione
  • Utilizzo intelligente delle risorse disponibili grazie a soluzioni di monitoraggio scalabili
  • Risparmio di energia grazie alle soluzioni di standby

Aspirazione in funzione delle condizioni

Impianto di aspirazione nello stabilimento di produzione  

Aspirazione a efficienza energetica di gas nocivi per la salute

I gas di saldatura sono nocivi per la salute e devono essere aspirati. Per risparmiare energia, l'aspirazione dovrebbe essere effettuata solo se durante l'esercizio vengono sviluppati gas nella produzione.

Per soddisfare questa esigenza, oltre ai microcontrollori e ai trasformatori di corrente, Phoenix Contact offre sistemi di standby, installabili in un secondo momento, con un ammortamento estremamente rapido. Questi sistemi impediscono che venga aspirata anche l'energia termica.

Gestione dell'energia

Soluzioni di monitoraggio per la misurazione di energia e potenza  

Soluzione scalabile per la misurazione di energia e potenza

Un'adeguata gestione energetica garantirà un elevato potenziale di risparmio per un funzionamento economico e a basso impatto ambientale di macchine e impianti.

Una condizione necessaria è l'identificazione dei flussi energetici. Phoenix Contact offre soluzioni di monitoraggio per la misurazione di energia e potenza, scalabili in funzione delle esigenze e integrabili nei sistemi esistenti.

Controllo dell'illuminazione

Componenti nell'armadio di comando per il controllo dell'illuminazione  

Soluzione completa per il controllo dell'illuminazione

La luce può essere utilizzata in modo selettivo ed efficiente laddove è veramente necessario. Risparmiate energia illuminando solo i reparti in cui è necessario.

Con l'ausilio di una configurazione basata su web, e del collegamento in rete dei sistemi di controllo della luce, Phoenix Contact semplifica la pianificazione, la messa in servizio e l'utilizzo dell'impianto di illuminazione della fabbrica.

Soluzioni per l'efficienza energetica

Dalla fornitura di energia all'edificio fino ai parcheggi: solo un'infrastruttura di fabbrica progettata in modo intelligente consente una produzione di automobili efficiente. A tale scopo Phoenix Contact offre sistemi collaudati.

Per l'illuminazione dei reparti il fabbisogno di illuminazione viene determinato in funzione dell'apporto di luce naturale e dei requisiti di produzione. Negli impianti di aspirazione, la modalità standby assicura un impiego efficiente dell'energia.

Topologia: soluzioni per l'efficienza energetica all'interno dell'infrastruttura di una fabbrica

Concetto di infrastruttura di una fabbrica a efficienza energetica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591