E-Learning

Acquisizione di conoscenze in modo rapido e flessibile

Acquisizione di conoscenze in modo flessibile

I moduli di e-learning, di semplice comprensione, vi aiutano ad apprendere in modo rapido e semplice argomenti nuovi e complessi.

Torna a Servizio e supporto

Categorie

  • Alimentatori e UPS
    Alimentatori e UPS

    Gli alimentatori e i gruppi di continuità (UPS) di Phoenix Contact sono leader del mercato in fatto di tecnologia e assicurano un eccellente livello qualitativo.

  • Cablaggio di sistema per controllori
    Cablaggio di sistema per controllori

    Velocità, chiarezza e assenza di errori: collegare i singoli conduttori del livello di campo adattati all'unità di controllo.

  • Connettori
    Connettori

    I connettori di Phoenix Contact offrono soluzioni ideali per i collegamenti industriali di dati, segnale e potenza.

  • Controllori
    Controllori

    I potenti PLC sono alla base di un'efficace automazione.

  • Dispositivi di protezione
    Dispositivi di protezione

    I dispositivi di protezione di Phoenix Contact garantiscono l'affidabilità dell’impianto: che si tratti di morsetti portafusibili, interruttori di protezione o protezione contro le sovratensioni.

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Industrial Ethernet è ormai una soluzione collaudata e consolidata nel settore dell'automazione: è completa, veloce ed estremamente flessibile.

  • Interruttori elettronici ed elettronica di potenza
    Interruttori elettronici e controllo motore

    Gli interruttori elettronici e i controlli motore di Phoenix Contact avviano e proteggono i motori e la costosa meccanica dell'impianto.

  • Marcatura e siglatura
    Marcatura e siglatura

    I sistemi di siglatura e marcatura industriali di Phoenix Contact offrono la soluzione adatta per ogni esigenza, sia che si tratti di pre-stampe o di stampe personalizzate, con un servizio di assistenza completo.

  • Materiale di installazione e montaggio
    Materiale di installazione e montaggio

    Ingombro ridotto e facilità d'intervento. Il nostro materiale di installazione e montaggio è sinonimo di sistema moderno per quadri elettrici.

  • Moduli relè
    Moduli relè

    I moduli relè di Phoenix Contact sono disponibili in un'ampia gamma: relè elettromeccanici e allo stato solido oppure relè temporizzati e relè di controllo.

  • Monitoraggio
    Monitoraggio

    I prodotti per il monitoraggio e il controllo di Phoenix Contact misurano e registrano tutti i parametri di processo rilevanti negli impianti di automazione.

  • Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze
    Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

    La protezione contro le sovratensioni e i filtri per interferenze di Phoenix Contact garantiscono un'elevata affidabilità dell’impianto.

  • Sicurezza funzionale
    Sicurezza funzionale

    L'ampia gamma di prodotti per la sicurezza offre soluzioni avanzate per qualsiasi esigenza, facili da gestire e sicure nel funzionamento.

  • Sistemi I/O
    Sistemi I/O

    Raccogliete e trasmettete i segnali e i dati dei vostri impianti in modo rapido e affidabile.

  • Software
    Software

    Phoenix Contact offre software efficienti dalla fase di progettazione a quella di funzionamento dell'impianto: una soluzione efficace per ogni situazione.

  • Tecnica di comunicazione industriale
    Tecnica di comunicazione industriale

    Phoenix Contact offre la tecnica di comunicazione industriale per la trasmissione tramite installazioni wireless, in rame e in fibra ottica.

  • Tecnologia di misura, controllo e regolazione
    Tecnologia di misura, controllo e regolazione

    Phoenix Contact offre soluzioni innovative per controlli di processo economici ed efficienti.

  • Utensili
    Utensili

    L’utensile giusto è la chiave per un risultato ottimale. Qualità, precisione e lunga durata sono alla base dei nostri strumenti.

Che si desideri una formazione avanzata mirata o semplicemente saperne di più su un argomento, Phoenix Contact offre numerose possibilità multimediali online.

I vantaggi

  • Elevata flessibilità: conoscenze disponibili online in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
  • Comprensione semplice: grazie a contenuti organizzati in modo didattico
  • Trasmissione effettiva di conoscenze: con presentazioni multimediali e interattive

Create la vostra sessione di formazione personalizzata.

E-Learning

Con l'E-Learning di Phoenix Contact imparate dove, quando e quello che volete.

Tutorial
I nostri tutorial spiegano in modo chiaro come utilizzare i prodotti e i software di Phoenix Contact. Brevi introduzioni ed esempi tipici di applicazioni vi portano dritti all'obiettivo, in materia di installazione, configurazione o monitoraggio dei nostri dispositivi, con o senza PC.

Moduli di apprendimento interattivi
I moduli di apprendimento illustrano in modo interattivo anche argomenti nuovi e complessi. Sfruttate i nostri moduli di apprendimento con esercizi pratici, informazioni di facile comprensione e la possibilità di verificare voi stessi il vostro livello di conoscenza.


Assistenza tecnica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi