Per ampie superfici e massime forze di contatto.
La connessione a vite è uno standard a livello internazionale. La connessione a vite di Phoenix Contact offre la massima flessibilità per il collegamento di più conduttori, senza la necessità di una costante manutenzione. Un ulteriore serraggio del collegamento a vite non è necessario, dal momento che il brevettato principio di Reakdyn, o gli elementi a molla, impediscono un allentamento automatico. Il principio di Reakdyn è un sistema di fissaggio a vite integrato e sviluppato da Phoenix Contact.
Le connessioni a vite sono ideali per il cablaggio sicuro di tutti i tipi di conduttore da 0,14 a 240 mm² in un design compatto. Utilizzando leghe di rame molto pregiate si generano collegamenti stabili nel tempo, anche in caso di impiego in condizioni critiche, come in ambienti particolarmente aggressivi. Inoltre, questa tecnica di connessione garantisce un punto di contatto a tenuta di gas e di basse resistenze.
Seguendo il link troverete tutti i prodotti con connessione a vite offerti da Phoenix Contact
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi