Connessione a leva T-LOX

Connessione a leva T-LOX

Pratica connessione di conduttori di grandi dimensioni

Collegate conduttori con sezioni di un massimo di 95 mm², per la prima volta con una connessione rapida.

Grazie alla connessione a leva T-LOX potrete collegare grandi sezioni dei conduttori senza un eccessivo dispendio di energie. Il principio si basa su una molla che genera una forza di contatto programmata. I conduttori possono essere comodamente inseriti nel punto di connessione.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie alla rapida tecnologia di connessione a molla
  • Cablaggio pratico e sicuro di grandi sezioni di conduttori di oltre 95 mm²
  • Gestione semplificata grazie alla leva di azionamento a colori

La connessione a leva T-LOX è particolarmente indicata, grazie alla sua struttura, per sezioni dei conduttori superiori a 35 mm2. I conduttori possono essere facilmente inseriti nei punti di connessione aperti, la leva colorata può essere azionata in modo semplice con un cacciavite.

Vantaggi: il meccanismo della leva offre una chiara visione del punto di connessione, può essere facilmente azionato con un comune cacciavite e rende possibili contatti stabili nel tempo anche in presenza di forti influssi meccanici.

Grazie alla forza di contatto della molla in funzione della sezione potrete collegare conduttori a più fili con sezioni fino a 95 mm2 in modo sicuro e fino al 70% più veloce rispetto alla tradizionale connessione a vite.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi