Connessione a vite con gabbia

Connessione a vite con gabbia

Il cablaggio non necessita di una costante manutenzione

Collegate i conduttori con il collaudato principio di Reakdyn.

I vantaggi

  • Praticità nell'utilizzo grazie al sistema di serraggio tramite sollevamento
  • Grazie al “principio di Reakdyn” non è necessaria una costante manutenzione
  • Il corpo del morsetto resiste in modo ottimale alla corrosione grazie all'utilizzo di pregiate leghe di rame
  • Basse resistenze di contatto grazie alle ampie superfici e alle massime forze di contatto

Stringendo il punto di connessione, il cacciavite rimane ad una certa altezza e la pinza viene trascinata verso l'alto secondo il sistema di serraggio tramite sollevamento. Di conseguenza, il cacciavite non ha bisogno di essere allineato in direzione assiale.

La vite poggia sulla barra, il conduttore viene introdotto, in totale sicurezza, sotto la barra attraverso la pinza terminale e non subisce l'influsso delle forze radiali della vite.

Il sistema di fissaggio con vite integrato (principio di Reakdyn) rende superfluo un ulteriore serraggio della vite di collegamento e impedisce l'allentamento accidentale del collegamento. La forza esercitata, insieme alla scanalatura Reakdyn, deformano la gabbia nella sezione elastica. Il risultato è un fissaggio a vite che non danneggia la filettatura del cavo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi