Connessione Push-in

Connessione Push-in

Innesto diretto

Collegate in modo diretto conduttori con capocorda montato, sia rigidi che flessibili, senza l'utilizzo di utensili.

La connessione Push-in (tecnologia a innesto diretto), con vano della molla brevettato, permette il cablaggio semplice, e senza l'utilizzo di utensili, di conduttori rigidi o con capocorda montato. Il collegamento avviene mediante innesto diretto senza bisogno di utilizzare utensili, con forze di innesto inferiori del 50%.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie al collegamento con tecnologia a innesto diretto senza la necessità di utilizzare utensili
  • Pratico inserimento con forze di innesto inferiori del 50%
  • Cablaggio e utilizzo sicuro grazie ai pulsanti di azionamento con colorazione differente
  • Semplice allentamento del conduttore utilizzando qualsiasi cacciavite
  • Collegamento di tutti i tipi di conduttore grazie alla pratica connessione frontale

Inserendo il conduttore, la molla di contatto si apre automaticamente, fornendo la forza di pressione necessaria sulla barra conduttrice. Sono pertanto garantite massime forze di contatto e di estrazione dei conduttori, oltre a un collegamento resistente ai gas e alle vibrazioni. È possibile inserire direttamente conduttori flessibili con capocorda montato a partire da 0,25 mm².

Il pulsante di azionamento integrato consente di scollegare tutti i conduttori utilizzando qualsiasi utensile, in modo semplice e senza contatto diretto con le parti conduttrici. La connessione di conduttori flessibili da 0,14 mm², senza capocorda montato, avviene con il pulsante di azionamento.

Nelle varianti senza pulsante, i conduttori vengono scollegati con un semplice cacciavite infilato nella gabbia di azionamento, utilizzando lo stesso principio della connessione a molla.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi