Manutenzione remota

Manutenzione remota

Manutenzione remota in totale sicurezza

Incremento della disponibilità delle macchine.

Torna a Comunicazione remota

Categorie

Cerca in Manutenzione remota

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La manutenzione remota in totale sicurezza mette a disposizione un'ampia gamma di servizi di assistenza aggiuntivi per macchine e impianti produttivi. Con la tecnologia mGuard, Phoenix Contact offre una soluzione che potete integrare senza problemi in macchine e impianti. Inoltre, con mGuard Secure Remote Service potrete contare su un portale sicuro, gestito e pronto all'uso per la manutenzione remota basata sul cloud.

I vantaggi

  • Infrastruttura VPN con protocollo di sicurezza IPsec (Internet Protocol Security) per gestori e costruttori di macchine ed impianti
  • Sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia mGuard affermata nel settore industriale
  • Compatibile con tutti i dispositivi di sicurezza mGuard con client VPN certificati
  • Manutenzione remota basata sul cloud con mGuard Secure Remote Service

Manutenzione remota in totale sicurezza delle macchine a livello globale, scalabile con mGuard Secure Remote Service

Comunicazione remota industriale con mGuard Secure Remote Service  

mGuard Secure Remote Service

Manutenzione remota online delle vostre macchine in totale sicurezza: mGuard Secure Remote Service garantisce la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dei dati scambiati tra gli utenti, grazie alle connessioni VPN IPsec. Il servizio di hosting gestito in Germania rende il cloud disponibile in tutto il mondo.

Gateway di manutenzione remota per mGuard Secure Remote Service

Manutenzione remota sicura di macchine  

Gateway di manutenzione remota Cloud Client

I Cloud Client collegano tramite Internet le macchine a mGuard Secure Remote Service in modo estremamente sicuro e rappresentano un punto di partenza vantaggioso per la manutenzione remota scalabile di macchine. Avete la possibilità di scegliere il mezzo utilizzato per stabilire la connessione VPN. I Cloud Client possono comunicare via cavo tramite la rete dell'operatore, come client WLAN, o tramite reti di telefonia mobile 4G. Vengono configurati con mGuard Secure Remote Service e sono subito pronti all'uso nella macchina.

Inoltre, i Cloud Client dispongono di un ingresso digitale e di un'uscita. Questo consente di stabilire collegamenti di servizio con mGuard Secure Remote Service in caso di necessità e di emettere segnalazioni.

Manutenzione remota industriale in totale sicurezza

Router radiomobile mGuard  

Comunicazione high speed con router radiomobili mGuard

Con i prodotti mGuard, Phoenix Contact offre componenti di sicurezza su misura per la vostra soluzione di manutenzione remota. I robusti dispositivi di sicurezza adatti al settore industriale comprendono funzioni di firewall, router e VPN per la protezione da pericolosi attacchi informatici e anomalie indesiderate. I dispositivi mGuard sono disponibili come opzione con interfaccia radiomobile e consentono una comunicazione sicura anche tramite le reti di telefonia mobile.

La nuova generazione dei router di sicurezza ora supporta anche collegamenti dati high speed tramite reti mobili 4G (LTE) negli USA.

La gamma prodotti mGuard comprende varianti per le reti di telefonia mobile 4G europee, varianti per AT&T (USA), varianti per Verizon Wireless (USA) e varianti senza interfaccia radiomobile.

Manutenzione remota basata su IP via Internet

Manutenzione remota sicura tramite Internet e rete mobile  

Manutenzione remota basata su IP via Internet

Internet costituisce un mezzo a livello mondiale per la manutenzione remota e la manutenzione nel settore della costruzione di macchine ed impianti. I firewall e la tecnologia VPN contribuiscono a rendere sicuro l'utilizzo di Internet per la manutenzione remota basata su IP.

I tecnici dell'assistenza potranno così raggiungere sistemi di produzione in tutto il mondo: in modo semplice, vantaggioso e soprattutto sicuro.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Manutenzione da remoto in totale sicurezza

Con mGuard Secure Remote Service


TC Cloud Client

Configurazione con mGuard Secure Remote Service.