Torna alla panoramica

Splitter PoE

Splitter Power over Ethernet FL PD 1001

Collegate in modo semplice i terminali senza interfaccia PoE, come i WLAN o gli Access Point Bluetooth, i controllori e le stazioni I/O a un'interfaccia PoE con lo splitter PoE FL PD 1001. Lo Splitter separa energia e dati direttamente in campo e consente quindi, anche per i dispositivi non compatibili con PoE, un'installazione vantaggiosa e semplice in stazioni remote.

Design compatto e robusto

Base dello Splitter PoE con porta RJ45  

Le porte direzionate verso l'alto e il basso consentono l'utilizzo in quadri elettrici compatti

Lo Splitter Power over Ethernet FL PD 1001T GT è adatto per l'utilizzo in ambienti critici e in stazioni remote, grazie alla sua custodia metallica e all'ampio range di temperature. Grazie al design compatto e alle direzioni di uscita della porta verso l'alto e verso il basso, può essere utilizzato senza problemi anche in quadri elettrici compatti.

Potenti e flessibili

Splitter PoE con controllore nel quadro elettrico  

Lo Splitter PoE può fornire alimentazione e tensione ai terminali Ethernet remoti come i controllori o gli Access Point WLAN

Grazie al supporto di Gigabit e Fast Ethernet, lo Splitter PoE può essere utilizzato per qualsiasi velocità di trasmissione. Inoltre, lo Switch supporta sia PoE (IEEE 802.3af) che PoE+ (IEEE 802.3at). Sull'uscita sono disponibili 24 V DC e, a seconda dell'alimentazione, è disponibile una potenza massima di 25 W. Questo consente un'ampia varietà di scenari applicativi per le più svariate utenze Ethernet. Anche la tensione di uscita e la potenza vengono diagnosticate tramite LED.

Poiché lo Splitter PoE non interferisce con la trasmissione dei dati, può essere utilizzato per tutti i protocolli di automazione.

Panoramica sugli Splitter PoE

 Splitter PoE PD 1000
Velocità di trasmissione10/100/1000 MBit/s
Alimentazionetramite PoE/PoE+ (48 V DC)
Range di temperature-40 °C … +70 °C
Grado di protezioneIP20
Tensione di uscita24 V DC
Omologazioni-

Accedi all'elenco completo degli Splitter PoE.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi