Torna alla panoramica

Separazione, conversione, filtraggio, amplificazione: ecco le funzioni di un isolatore galvanico

Separazione galvanica

Confronto: con e senza separazione galvanica  

I loop di terra vengono evitati grazie alla separazione galvanica

Il compito principale di un isolatore galvanico è la separazione galvanica dei segnali.

MINI Analog offre una separazione standard di ingresso, uscita e alimentazione.

In questo modo, è possibile evitare loop di terra in caso di differenze di potenziale e assicurare quindi la correttezza dei valori di processo.

Conversione di segnali

Conversione di segnali analogici  

Conversione da segnali di tensione a segnali di corrente

Potrete utilizzare gli isolatori galvanici per convertire i segnali sensibili alle interferenze, come 0-10 V, in segnali di corrente meno sensibili. In alternativa, potete trasformare i segnali dei sensori in segnali che possono essere valutati dal controllore: ad esempio, i segnali di temperatura Pt 100 in segnali di corrente da 4-20 mA.

Amplificazione di segnali

Amplificazione di segnali analogici  

Amplificazione di segnali analogici

I segnali devono essere amplificati in tutti i casi in cui si desidera utilizzare cavi particolarmente lunghi o spostare carichi elevati.

È in questi casi che gli isolatori galvanici della linea MINI Analog assicurano un'elevata potenza di uscita con una bassa potenza di ingresso.

Filtraggio di segnali

Filtraggio di segnali analogici  

Filtraggio di segnali di disturbo ad alta frequenza

Gli ambienti industriali sono spesso soggetti a disturbi causati da segnali ad alta frequenza.

I filtri di ingresso degli isolatori galvanici MINI Analog consentono di filtrare tali segnali di disturbo in totale sicurezza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura