Torna alla panoramica

E-learning su PC WORX

Questi brevi video forniscono nozioni di base per la programmazione con il nostro software di automazione PC WORX.

Il primo progetto

Il primo video illustra come creare e salvare un nuovo progetto.

Configurazione

Il secondo video illustra come assegnare un nome al controllore mediante il configuratore bus.

Assegnazione degli indirizzi

Imparate ad assegnare al controllore un indirizzo IP.

Configurazione bus

Acquisite le informazioni sul sistema INTERBUS collegato.

Sviluppo del programma

Imparate passo per passo a programmare un'applicazione con moduli funzionali e variabili.

Dati di processo

Nel sesto video i dati di processo dei moduli di ingresso e uscita vengono assegnati alle variabili.

Trasmissione del progetto

A questo punto il progetto viene compilato e trasmesso al controllore con il configuratore bus.

Debug del progetto

L'ultimo video illustra come controllare la funzionalità del progetto nella modalità Debug.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591