IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Morsetto Inline
2861195
Modulo di alimentazione Inline, senza accessori, 24 V DC, con fusibile (tensione principale e di segmento) e diagnostica, velocità di trasmissione 2MBaud
Dettagli prodotto
Larghezza | 12,2 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Diagnostica locale | |
Segnalazione guasti mediante il bus | Messaggio errore periferia per intervento o mancanza fusibile |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 190 |
Codice ID (esadecimale) | BE |
Codice lunghezza (es.) | C2 |
Codice lunghezza (dec.) | 194 |
Canale dati di processo | 2 Bit |
Range indirizzi ingressi | 2 Bit |
Range indirizzi uscite | 0 Byte |
Lunghezza di registro | 2 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
Digitale | |
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Inline | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Test di verifica | Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Fusibile | Fusibile ritardato 5 x 20 con 6,3 A |
Alimentazione | |
Tensione logica UL | 7,5 V |
Tensione periferia | 24 V DC |
Range tensione periferia | 19,2 V ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Max. corrente assorbita | max. 45 mA |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 45 mA DC (massima) |
Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V ... 30 V (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % (Nell’ambito compreso tra -25 °C ... +55 °C è opportuno adottare le dovute misure contro l’elevato tasso di umidità dell’aria (> 85%).) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % (Una leggera e breve condensa può verificarsi sulla custodia esterna, ad es. se il modulo di un autoveicolo viene portato in un ambiente chiuso.) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2861195 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DRI121 |
GTIN | 4017918918828 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 44 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione della tensione principale 24 V UM
Alimentazione o approntamento della tensione di segmento 24 V US
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)