PT-IQ-4X1-48DC-PT
-
Scaricatore di sovratensione
2801273
Protezione contro le sovratensioni, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo per quattro fili di segnale con potenziale di riferimento comune. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | La trasmissione a distanza e l'alimentazione di tensione del connettore bus per guida DIN vengono realizzate tramite inserimento a scatto del modulo sul connettore bus per guida DIN. |
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
Famiglia di prodotti | PLUGTRAB IQ |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, a più livelli |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione nominale UN | 48 V DC |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,7 mm |
Altezza | 109,3 mm |
Profondità | 77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 1 TE |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Massima tensione permanente UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Corrente nominale | 300 mA |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 6 µA (per conduttore) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 6 µA (per conduttore) |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA |
Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 2,5 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 105 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 90 V (C3 - 25 A) | |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 1 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,3 dB (≤ 530 kHz / 150 Ω) |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 150 Ω | tip. 1,9 MHz |
Capacità (massa segnale fili) | tip. 1,5 nF |
Resistenza per percorso | 1,2 Ω ±5 % |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, a più livelli |
Prefusibile necessario massimo | 315 mA (FF) |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Tempo di reset impulso (conduttore-terra) | ≤ 1500 ms |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | 2000 + A1:2008, modificato |
Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
Nota | 2001 + A1:2009 |
Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
Nota | 2007 + A1:2011 |
Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
Nota | 2005 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2801273 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL2153 |
Codice prodotto | CL2153 |
GTIN | 4046356766555 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 122,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 122,8 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Supporto terminale 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Connettore per circuiti stampati 1881354
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
PT-IQ-4X1-48DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione 2800814
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Connettore bus per guide DIN 2906878
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)