I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VAL-SQ SE 200-277/480Y-H /D - Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2
2800406

Disposit. di protez. contro le sovrat. per configuraz. Wye con 277/480 V AC e messa a terra ad elevata impedenza come protez. del disposit. per il punto di alimentazione. La custodia NEMA offre un monitor con contatore di sovratensione, LED di stato e allarme acustico con contatto FM. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni da 200 kA.

Dettagli prodotto







I vantaggi

UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
Filtro per Sine Wave Tracking
Protez. opzionale con 10 modalità di funzionamento per l'elettronica sensibile