Protez. contro le sovratensioni della connessione di esercizio per configuraz. Wye 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC e 240/415 V AC con protez. contro le sovratensioni 400 kA
VAL-SQ SE 400-277/480Y /D
-
Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2
2800403
Disposit. di protez. contro le sovratensioni per configuraz. Wye con 277/480 V AC come protez. del disposit. per il punto di alimentazione. La custodia NEMA offre un monitor con contatore di sovratensione, LED di stato e allarme acustico con contatto FM. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni da 400 kA.
Dettagli prodotto
I vantaggi
UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
Filtro per Sine Wave Tracking
Protez. opzionale con 10 modalità di funzionamento per l'elettronica sensibile