UPS-CP-6KVA/240AC
-
Gruppo di continuità
2800278
Modulo UPS monofase con doppio trasform., secondo il codice di classificazione a tre livelli VFI-SS-111. Modulo standard, a scelta per montaggio su rack 19", pannello operatore LCD orientab. di 90°, slot per scheda SNMP.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ampia gamma di accessori per un'estensione delle funzionalità
Lunga vita elettrica delle batterie mediante carica priva di ripple
Tecnologia di conversione doppia per la più elevata qualità possibile di tensione
UPS monofase della classe VFI-SS-111 (secondo IEC 62040-3)
Supporta numerosi sistemi operativi
Cambio batteria hot-swap sul lato frontale
Utilizzabile come dispositivo rack (19“) o tower con pannello di comando orientabile
Tensione di uscita indipendente dalla rete