I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

TT-URTK/S- 24AC - Scaricatore di sovratensione
2788281

Morsetto sezionatore con protezione fine dalle sovratensioni, tensione nominale: 24 V AC, montaggio su NS 32 o NS 35/7.5, custodia chiusa, spessore morsetto: 8,2 mm, altezza: 51,5 mm

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili