TT-UKK5-M/ 60AC
-
Scaricatore di sovratensione
2788045
Morsetto componibile a due piani con diodo soppressore come protezione da sovratensioni tra i piani, sezionatore a coltello nel piano superiore, tensione nominale: 60 V AC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, custodia chiusa, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 68 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
Classe di prova IEC | C3 |
Classe requisiti VDE | C3 |
Tipo | Morsetto a due piani con coltello sezionatore |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Coppia di fili per modulo | 1 |
Tensione nominale UN | 60 V AC |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 68 mm |
Lunghezza | 80 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Line |
Massima tensione permanente UC | 93 V DC |
66 V AC | |
Massima tensione permanente Uc (conduttore-conduttore) | 66 V AC |
93 V DC | |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 5 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 51 A |
Corrente cumulativa (8/20) µs | 51 A |
Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-filo) | 51 A |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 10 A |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike | ≤ 185 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 165 V |
Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 195 V |
Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω | tip. 5 MHz |
Capacità (filo-filo) | ≤ 180 pF |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C3 - 10 A |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Classe requisiti VDE | C3 |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | VDE 0110-1 |
Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2788045 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | CL2228 |
GTIN | 4017918071295 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,06 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,6 g |
Paese di origine | GR |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)